Cycloidal gearing

Os Benefícios da Tecnologia de Discos Cicloidais

Tecnologia comprovada para suas máquinas

Principais Características de um Acionamento Cicloidal

Esse tipo de acionamento da Sumitomo supera amplamente os acionamentos convencionais. Devido ao seu movimento de rolamento, os acionamentos cicloidais possuem uma vantagem significativa sobre os acionamentos de engrenagens dentadas.

Diferentemente das engrenagens cilíndricas convencionais, onde um ou dois dentes absorvem toda a carga, um acionamento cicloidal distribui a carga em pelo menos 30% do perfil do disco. Os acionamentos e motorredutores cicloidais oferecem desempenho excepcional, alta confiabilidade e longa vida útil, mesmo nas condições de operação mais exigentes. Hoje, eles são reconhecidos como uma solução comprovada e altamente recomendada para diversas aplicações – e com motivos sólidos para isso. Aqui está o porquê:

1
Altas Relações de Redução
Os redutores cicloidais são capazes de proporcionar relações de redução muito altas em um único estágio, frequentemente variando de 30:1 a mais de 100:1, e valores ainda maiores em configurações de múltiplos estágios. Isso é significativamente superior ao que normalmente se consegue com outros tipos de redutores em um único estágio, tornando-os ideais para aplicações que exigem grande redução de velocidade e amplificação de torque.
2
Design Compacto
Apesar dessas altas relações de redução, os redutores cicloidais mantêm um design compacto e eficiente. Isso se deve à transmissão eficaz de força por meio dos discos cicloidais e à estabilidade e equilíbrio inerentes ao mecanismo de redução.
3
Precisão e Baixa Folga Mecânica
A relação de redução, combinada com as características operacionais do movimento cicloidal, resulta em uma folga extremamente baixa. Isso torna os acionamentos cicloidais ideais para aplicações que exigem alta precisão e repetibilidade, como robótica, máquinas-ferramenta e sistemas de automação.
4
Durabilidade e Capacidade de Carga
O design cicloidal distribui uniformemente as cargas entre múltiplos pontos de contato entre o disco cicloidal e os pinos. Essa distribuição, aliada à vantagem mecânica inerente do redutor, melhora sua durabilidade e capacidade de suportar cargas elevadas.

Cycloidal gear

Tecnologia de Discos Cicloidais

Os redutores Sumitomo Cyclo funcionam distribuindo a carga entre seus componentes internos. Isso os torna mais compactos, duráveis e precisos do que as engrenagens convencionais de dentes retos.

Os redutores Cyclo oferecem altas relações de redução em uma única etapa, frequentemente variando de 30:1 a mais de 100:1, e podem alcançar valores ainda maiores em configurações de múltiplas etapas.


Explore nossos produtos com a tecnologia Cyclo® Inside

Como inventores dos discos cicloidais, oferecemos uma ampla gama de produtos testados e comprovados – desde motorredutores tradicionais, como o Cyclo 6000, até produtos robustos e versáteis como os discos cicloidais de precisão mecanicamente isentos de folga da série Fine Cyclo®.

Look out for the logo that says "Cyclo Technology Inside"

Celebrando 100 anos do disco cicloidal Cyclo®

Cyclo 100 Year Celebration Collage