Princípio de funcionamento do
acionamento cicloidal: em termos simples
Embora os acionamentos cicloidais possam parecer complexos à primeira vista, seu design é surpreendentemente simples. Um acionamento cicloidal combina os seguintes cinco componentes fundamentais, além de outras peças:
- Eixo de alta velocidade com rolamento excêntrico
- Disco(s) cicloidal(is)
- Carcaça com anel de pinos externos
- Pinos de acionamento com roletes
- Eixo de baixa velocidade
E aqui está como funciona:
À medida que o rolamento excêntrico gira, ele faz com que um ou mais discos cicloidais rolem ao longo da circunferência interna da carcaça fixa do anel de pinos. O movimento resultante é semelhante ao de um disco rolando dentro de um anel.
Enquanto os discos cicloidais percorrem um caminho no sentido horário dentro da carcaça do anel de pinos, eles próprios giram no sentido anti-horário em torno de seus próprios eixos. Os lóbulos dos discos cicloidais engatam sucessivamente nos pinos da carcaça do anel, gerando uma rotação inversa em uma velocidade reduzida.
Para cada rotação completa do eixo de alta velocidade, o disco cicloidal se move o equivalente a um lóbulo. A relação de redução é determinada pelo número de lóbulos presentes no disco cicloidal.
Cada disco cicloidal possui pelo menos um lóbulo a menos do que a quantidade de pinos na carcaça do anel, o que faz com que a relação de redução seja numericamente igual ao número de lóbulos no disco cicloidal. A rotação reduzida dos discos cicloidais é então transmitida ao eixo de baixa velocidade por meio de pinos que passam pelos furos dos discos cicloidais.
Normalmente, utiliza-se um conjunto com dois discos cicloidais e um rolamento excêntrico duplo, o que aumenta o torque e, ao mesmo tempo, garante um funcionamento extremamente silencioso e livre de vibrações.
Compreendendo a Relação de Redução em Redutores Cicloidais
A relação de redução de um redutor cicloidal é a proporção entre a velocidade de entrada (rotações do eixo de entrada) e a velocidade de saída (rotações do eixo de saída). Ela indica quantas vezes o eixo de entrada deve girar para completar uma rotação completa do eixo de saída.
Nos redutores cicloidais, a relação de redução é determinada pelo número de lóbulos no disco cicloidal e pelo número de pinos (ou dentes) que interagem com o disco, acrescido de um. Essa fórmula reflete a maneira única como esses redutores transmitem o movimento, permitindo o ajuste da relação de redução ao modificar o número de lóbulos no disco cicloidal ou o número de pinos com os quais ele interage.
Critérios de Seleção para Aplicações
Aqui estão os critérios de seleção mais comuns para escolher uma unidade entre os principais fabricantes de redutores cicloidais, como a Sumitomo Drive Technologies.
| Critério de Seleção | Importância | Descrição |
|---|---|---|
| Relação de Redução | Alta | Essencial para determinar a velocidade de saída com base na aplicação necessária. |
| Capacidade de Torque | Alta | Deve atender ou exceder a carga máxima imposta pela aplicação. |
| Folga Mecânica | Média a Alta | Crítico para aplicações que exigem alta precisão. |
| Tamanho e Peso | Média | Importante para aplicações com espaço limitado. |
| Eficiência | Média | Maior eficiência pode ser necessária para aplicações com restrições energéticas. |
Os benefícios da tecnologia de discos cicloidais
Os discos cicloidais da Sumitomo superam os sistemas convencionais. Devido ao seu movimento de rolamento, os discos cicloidais possuem uma vantagem significativa sobre os sistemas de engrenagens dentadas. Hoje, eles são amplamente reconhecidos como uma solução comprovada e altamente recomendada para diversas aplicações – e com motivos sólidos para isso.
Explore nossos produtos com a tecnologia Cyclo® Inside
Como inventores dos discos cicloidais, oferecemos uma ampla gama de produtos testados e comprovados – desde motorredutores tradicionais, como o Cyclo 6000, até produtos robustos e versáteis como os discos cicloidais de precisão mecanicamente isentos de folga da série Fine Cyclo®.
Celebrando 100 anos do disco cicloidal Cyclo®