cyclo vertical.png

Motoredutor Cyclo Drive® Aéreo

O redutor Cyclo Drive® de Transportador Aéreo da Sumitomo supera todos os outros redutores em linha disponíveis no mercado atualmente.

Consultar disponibilidade

O Redutor Cyclo Drive® de Transportador Aéreo é uma opção excelente para o setor alimentício e também é ideal para o setor automotivo e sistemas de armazenamento.

  • Tecnologia Cyclo Drive® comprovada

  • Denso em termos de torque e compacto em relações elevadas

  • Cargas de choque momentâneas superiores a 500%

  • Pronto para usar com normas DVX e europeias

 

Redutor Cyclo Drive® Aéreo

O redutor vertical concêntrico utiliza o design epicicloidal exclusivo do Cyclo Drive® e tem vantagens que o tornam superior aos redutores de velocidade que usam dentes de engrenagem comuns com dentes involutos. Os componentes do Cyclo Drive® operam em compressão, não em cisalhamento. Diferentemente dos dentes de engrenagem com pontos de contato limitados, um Cyclo Drive® tem dois terços de seus componentes de redução em contato permanente. Esse design permite que os redutores de velocidade e motoredutores Cyclo Drive® resistam a cargas de choque de mais de 500% de seu valor nominal e proporciona desempenho excepcional, confiabilidade e longa vida útil nas aplicações mais exigentes.

Principais fatos

500 %
Os redutores e motoredutores Cyclo® suportam cargas de choque superiores a 500%.
2 Anos
Oferecemos 2 anos de garantia, a maior do mercado.
1:119
Em uma única redução. Relações de até 1:1.000.000!!!

O que nos diferencia

1
Não requer manutenção
Abastecido com graxa para funcionamento sem problemas.
2
Eficiente e compacto
O design do Cyclo proporciona um redutor altamente eficiente, compacto e transmissor de torque.
3
Drop-In
Com o nosso design de transportador aéreo, a atualização para o redutor de mais alta qualidade no mercado ficou mais fácil do que nunca.

Perfeito para o processamento de aves

Para obter os detalhes mais recentes dos benefícios que o Redutor Cyclo de Transportador aéreo pode proporcionar à sua aplicação, baixe a nossa brochura mais recente, específica para o setor avícola.

Produtos relacionados Cyclo®

Motoredutor Cyclo Drive®
Faixa de potência
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Relação de redução
2,5:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications
Motoredutor Cyclo Drive® com Limitador de Torque
Faixa de potência
0,2 kW - 30 kW
0,25 HP - 40 HP
Relação de redução
6:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico