Cyclo Drive 6000 Gearmotor
CYCLO Drive Gearmotor_Vertical_V Flange_Integral Motor
CYCLO Drive Gearmotor_Foot Mount_Integral Motor
Cyclo Drive 6000 Gearmotor
CYCLO Drive Gearmotor_Vertical_V Flange_Integral Motor
CYCLO Drive Gearmotor_Foot Mount_Integral Motor

Motoredutor Cyclo Drive®

Confiabilidade incomparável e desempenho excepcional, o Cyclo Drive® 6000 oferece a melhor relação de torque sendo o mais resistente oferecido pelo mercado

  • Com sua longa história, tornou-se sinônimo de  confiabilidade em redutores de velocidade.
  • O exclusivo mecanismo Cyclo® resulta em alta durabilidade e maior vida útil operacional.
  • Ampla variedade de produtos disponíveis que desfrutam dessa tecnologia.
  • Selecione a partir de uma ampla variedade de capacidades e relações de redução o melhor produto que atende às suas necessidades.
80 +
Mais de 80 anos de história
Duração
Motoredutor de maior vida útil do mercado
Redução
Alta relação de redução até 658503, maiores disponíveis sob consulta

Características do produto

1
Resistentes à quebra
O "disco cicloidal" tem uma curva única e suave que, juntamente com o seu contato de rolamento suave, impede a quebra dos discos, resultando em um produto durável com vida útil longa.
2
Ampla variedade
Escolha a partir de uma ampla seleção um produto que melhor se adéqua às suas necessidades, incluindo capacidades de 0,1 a 132 kW, relações de redução de 2,5 - 658503, bem como, tipos de motores externos e à prova de explosão.
3
Compacto
Com reduções de até 119 por estágio de redução, podemos configurar uma ampla variedade de reduções; com 1, 2 ou 3 estágios de redução, alcançamos altas reduções e ainda assim, mantemos o redutor compacto.

Resistentes à quebra

O segredo para o desempenho e confiabilidade inigualáveis do Cyclo® (suporta cargas de choque superiores a 500%) é que 67% dos componentes de redução estão em contato todo o tempo, sem comparação com redutores de engrenagens que usam apenas um contato limitado com os dentes.

Produtos para várias aplicações

É oferecida uma variedade de produtos para atender qualquer aplicação.
Você pode escolher o produto que melhor atende às necessidades da sua aplicação.

Produtos relacionados Cyclo®

Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications
Motoredutor Cyclo Drive® com Limitador de Torque
Faixa de potência
0,2 kW - 30 kW
0,25 HP - 40 HP
Relação de redução
6:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico
Cyclo® Overhead Conveyor Drive - Reliable and precise gearmotor specifically designed for overhead conveyor systems
Motoredutor Cyclo Drive® Aéreo
Faixa de potência
75 W - 175 kW
0,13 HP - 235 HP
Relação de redução
3:1 - 658503:1