Motoredutor Cyclo Drive®
Confiabilidade incomparável e desempenho excepcional, o Cyclo Drive® 6000 oferece a melhor relação de torque sendo o mais resistente oferecido pelo mercado
- Com sua longa história, tornou-se sinônimo de confiabilidade em redutores de velocidade.
- O exclusivo mecanismo Cyclo® resulta em alta durabilidade e maior vida útil operacional.
- Ampla variedade de produtos disponíveis que desfrutam dessa tecnologia.
- Selecione a partir de uma ampla variedade de capacidades e relações de redução o melhor produto que atende às suas necessidades.
Eixo de saída | Eixo sólido |
Direções do eixo de saída | Qualquer direção de montagem (horizontal, vertical para baixo, vertical para cima) |
Estilo de montagem | Montagem por pés, por flange, montagem pela carcaça |
Tamanho de estrutura | 56 tamanhos (estágios de saída) |
Redução | 2,5 - 658.503 (maiores sob consulta) |
Capacidade | 0,1 kW - 132 kW |
Tipos de motor | De três fases, eficiência excepcional e elevada para inversores, motores externos, maior segurança, à prova de chamas, compatível com padrões internacionais, saída oca |
80
+
Mais de 80 anos de história
Duração
Motoredutor de maior vida útil do mercado
Redução
Alta relação de redução até 658503, maiores disponíveis sob consulta
Características do produto
Resistentes à quebra
O "disco cicloidal" tem uma curva única e suave que, juntamente com o seu contato de rolamento suave, impede a quebra dos discos, resultando em um produto durável com vida útil longa.
Ampla variedade
Escolha a partir de uma ampla seleção um produto que melhor se adéqua às suas necessidades, incluindo capacidades de 0,1 a 132 kW, relações de redução de 2,5 - 658503, bem como, tipos de motores externos e à prova de explosão.
Compacto
Com reduções de até 119 por estágio de redução, podemos configurar uma ampla variedade de reduções; com 1, 2 ou 3 estágios de redução, alcançamos altas reduções e ainda assim, mantemos o redutor compacto.
![Desenho_discos_cyclo](/sites/default/files/styles/default_1x_extra_extra_small/public/entermediadb/m/originals/2018/09/58/ca2a0189e/Cyclo-constru%C3%A7%C3%A3o.gif?itok=glKgKx6z)
Resistentes à quebra
O segredo para o desempenho e confiabilidade inigualáveis do Cyclo® (suporta cargas de choque superiores a 500%) é que 67% dos componentes de redução estão em contato todo o tempo, sem comparação com redutores de engrenagens que usam apenas um contato limitado com os dentes.
Produtos para várias aplicações
É oferecida uma variedade de produtos para atender qualquer aplicação.
Você pode escolher o produto que melhor atende às necessidades da sua aplicação.
![cyclo_option_en](/sites/default/files/styles/default_1x_extra_extra_small/public/entermediadb/m/originals/2018/09/c3/7685ab259/cyclo_option_en.jpg?itok=hKA33BDc)
Catálogo/Manuais de instrução
![CAD Background Image for Download section](/sites/default/files/styles/banner_background_1x_extra_extra_small/public/entermediadb/m/originals/2018/06/f8/85488c50a/CAD%20Wallpaper%20-%20reducer-gearbox-design-overlay_resized.jpg?itok=3ONViQ1f)
CAD / Configuração
Selecione o nível de detalhe do produto:
Saiba mais sobre a nossa FERRAMENTA DE CONFIGURAÇÃO: