Redutor Cyclo® Bevel Buddybox® Série 4 (BBB4)
Redutores ortogonais cônicos em espiral com entrada Cyclo®.
Redutores cônicos em espiral robustos e avançados.
- Componentes internos feitos totalmente de aço.
- Altamente eficiente.
- Carcaça de ferro fundido Nodular padrão.
- Tecnologia cicloidal integrada.
- Opções isentas de manutenção disponíveis.
| Entrada | Quilha e adaptador de face C |
| Saída | Disco de contração, bucha Taper-Grip®, eixo sólido, eixo oco chavetado, rosca transportadora |
| Montagem | Eixo oco, pé, flange, face U (montagem direta na superfície) |
| Tamanhos | 6 tamanhos de estrutura (A-F), 48 a 1.059 kg |
| Redução | 11 a 26.000 ou mais |
| Faixa de potência | 0,10 kW a 75 kW |
| Capacidade de torque | Até 18.000 Nm |
| Normas do motor | NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE |
Cyclo® BBB4
O Cyclo® BBB4 combina a resistência e flexibilidade do redutor Cyclo® e de um redutor ortogonal cônico espiral em um design robusto de arranjo ortogonal. Com garantia de 24 meses independentemente das horas de operação, o Cyclo® BBB4 é uma opção excelente para aplicações em manuseio de materiais, misturadores de asfalto, setores de máquinas especializadas, transportadoras e outras aplicações que requerem redutores ortogonais.
Principais fatos
94
%
De eficiência, mesmo em altas reduções
18
kNm
De capacidade de torque
0,1-75
kW
Opções de fornecimento com motor integral
Características do produto
1
Sistema de buchas Taper Grip®
O sistema de bucha sem chaveta Taper-Grip® proporciona uma instalação simples e confiável, sem necessidade de um eixo personalizado.
2
Carcaça de ferro fundido nodular
A nova carcaça de ferro fundido nodular é duas vezes mais forte que a de ferro fundido, fazendo com que esse seja um dos redutores cônicos mais resistentes do mercado.
3
Maior capacidade de carga radial
O Cyclo® BBB4 tem 375% de capacidade de carga radial a mais em relação aos modelos anteriores.
4
Potência nominal mais alta
A série Cyclo® BBB4 recém-projetada foi otimizada para ter uma potência nominal mais alto que o das gerações anteriores.
5
Novo tamanho maior
O novo tamanho F proporciona mais torque e pode operar com eixos de diâmetro maior.
6
Novas relações disponíveis
Foram acrescentadas 46 relações padrão e 87 relações opcionais.
7
Sistema de lubrificação unificada
Sistema único de lubrificação por banho de óleo para proporcionar manutenção fácil e melhor desempenho.
8
Design compacto
O design de redutor ortogonal mais denso em termos de torque disponível no setor. A nova carcaça de ferro fundido nodular permite uma carga radial mais alta em um design pequeno e compacto.
9
Sistema de vedação de taconite opcional
O sistema para serviço pesado, reforçado e com purga de graxa resiste às aplicações mais exigentes.