Redutor Cyclo® Bevel Buddybox® Série 5 (BBB5)
Redutores de velocidade ortogonais cônicos em espiral com entradas de redutor Cyclo® ou planetário.
Redutores cônicos espirais robustos de última geração, projetados para instalações chavetadas de eixo oco.
- Componentes internos feitos totalmente de aço.
- Rentável para instalações chavetadas de eixo oco.
- Altamente eficiente.
- Tecnologia cicloidal integrada.
- Opções isentas de manutenção disponíveis.
| Entrada | Quilha e adaptador de face C |
| Saída | Disco de contração, eixo oco chavetado |
| Montagem | Eixo oco, flange, face U (montagem direta na superfície) |
| Tamanhos | 4 tamanhos de estrutura (Z-C), 25 a 412 kg |
| Redução | 11 a 26.492 ou mais |
| Faixas de potência | 0,10 kW a 45 kW |
| Capacidade de torque | 5.140 Nm |
Cyclo® BBB5
O Cyclo® BBB5 combina a resistência e a flexibilidade do redutor Cyclo® e de um redutor ortogonal cônico espiral de estágio único em um design simples de redutor ortogonal. Com garantia de 24 meses independentemente das horas de operação, o Cyclo® BBB5 é uma opção excelente para aplicações de manuseio de materiais, embalagem, transportadoras e outras aplicações que requerem redutores de velocidade ortogonais.
Principais fatos
80
mm
Diâmetro máximo do eixo oco
5,14
kNm
De capacidade de torque
45
kW
Opções de fornecimento com motor integral
Características do produto
1
Design compacto de carcaça
O Cyclo® BBB5 tem um design elegante de carcaça de ferro fundido e é otimizado para aplicações de montagem no eixo, vida útil longa e manutenção fácil.
2
Sem limitações térmicas
A série Cyclo® BBB5 opera em uma temperatura mais baixa e dura mais que os motoredutores ortogonais comuns.
3
Alta eficiência
O Cyclo® BBB5 utiliza engrenagens de aço, cônicas, com dentes em espiral e de alto desempenho que proporcionam até 94% de eficiência.
4
Design leve
O tamanho Z conta com uma carcaça de alumínio fundido pequena e leve. É a atualização ideal dos redutores sem-fim.
5
Componentes internos reforçados feitos 100% de aço
Proporcionam vida útil longa, operação sem problemas e resistência superior.
6
Conexão estriada de alto torque
Garante uma transmissão de potência mais durável e confiável que a de conexões chavetadas comuns.
7
Rolamentos cônicos
Resistem a cargas axiais e radiais simultaneamente.
8
Entrada planetária ou Cyclo®
A tecnologia Cyclo® fornece alta capacidade de sobrecarga e confiabilidade excepcional.
9
Design de montagem no eixo
Projetado especificamente para aplicações que requerem redutores montados no eixo. Economize espaço, reduza o custo e aumente a segurança.