Redutor Cyclo Drive® com Limitador de Torque
Detecte sobrecargas instantaneamente com o limitador de torque instalado
- Redutor Cyclo Drive® com limitador de torque instalado para detecção de sobrecargas.
- Protege suas máquinas contra falhas de operação.
- O limitador de torque é aplicado na peça de acionamento, permitindo um acompanhamento mais preciso do fator de segurança do dispositivo, o que possibilita o design ideal do equipamento.
| Eixo de saída | Eixo sólido |
| Direções do eixo de saída | Qualquer posição de montagem (horizontal, vertical para baixo ou vertical para cima) |
| Estilo de montagem | Montagem por pés, flange ou montagem pela carcaça |
| Tamanho de estrutura | 15 tamanhos |
| Redução | 6 - 658.503 (Outras reduções, sob consulta) |
| Torque nominal | 50 - 68200 N⋅m |
10
%
Sua precisão de torque configurado é de 5% a 10%
25
%
Para o redutor selecionado, a faixa de ajuste de torque pode variar 25%.
0
Livre de preocupações, pois nosso motoredutor Cyclo® proporciona desempenho seguro e sem preocupações com recursos de segurança integrados.
Características do produto
1
Compacto
O redutor Cyclo® compacto possui uma alta relação de redução, alta eficiência e um pequeno número de peças, incluindo um sensor de torque integrado superior do tipo mola/interruptor de limite ou tipo de célula de carga.
2
Alta confiabilidade e precisão
A base do sensor consiste em molas helicoidais ou células de carga e apresenta alta precisão e confiabilidade. Precisão de torque configurado de 5% a 10%.
3
Permite um design de equipamento econômico
A limitação de torque é aplicada na peça de acionamento, permitindo um exame mais preciso do fator de segurança do dispositivo, o que possibilita um design ideal do equipamento.
4
Opera durante sobrecarga momentânea
O mecanismo de detecção de torque mecânico permite um tempo de detecção menor em comparação ao relé térmico, detectando sobrecargas instantaneamente.
5
Ampla faixa de ajuste de torque
A faixa de ajuste para configurar o torque é de ±25%, o que significa que podem ser feitos ajustes fáceis no local para corresponder ao torque real do equipamento. No entanto, deve estar dentro do torque máximo e mínimo configurado.
6
Operação segura e sem supervisão
A campainha embutida e a luz indicadora no circuito de operação do motor garantem uma operação segura e sem supervisão.Ao usar os modelos de segurança duplos ou triplos, também é possível usar o motor auxiliar para um eixo mais espesso.
7
Combinar com outros equipamentos de proteção
Pode ser combinado com pinos de cisalhamento para obter proteção dupla ou tripla contra sobrecargas.
Dentes resistentes à quebra
Ao contrário de uma engrenagem comum de dentes evolventes, o "disco cicloidal", que é a "engrenagem" do redutor Cyclo®, apresenta uma curva distintamente suave.
Um perfil exclusivo de arco circulares também é usado para a transmissão interna.O contato suave de rolamento que evita a quebra dos componentes resultando em um redutor durável e com vida útil longa. Somente na menor redução (1:6) é utilizado engrenagens helicoidais e planetárias.