Redutor Cyclo Drive®
Confiabilidade incomparável e desempenho excepcional, o Cyclo Drive® 6000 oferece a melhor relação de torque sendo o mais resistente oferecido pelo mercado
- Com sua longa história, tornou-se sinônimo de confiabilidade em redutores de velocidade.
- O exclusivo mecanismo Cyclo® resulta em alta durabilidade e maior vida útil operacional.
- Ampla variedade de produtos disponíveis que desfrutam dessa tecnologia.
- Selecione a partir de uma ampla variedade de capacidades e relações de redução o melhor produto que atende às suas necessidades.
| Eixo de saída | Eixo sólido |
| Direções do eixo de saída | Qualquer direção de montagem (horizontal, vertical para baixo, vertical para cima) |
| Estilo de montagem | Montagem por pés, por flange ou pela carcaça |
| Tamanho de estrutura | 56 tamanhos (estágios de saída) |
| Redução | 2,5 - 658.503 (maiores, sob consulta) |
| Torque nominal | 24 - 68200 N⋅m |
80
+
Mais de 80 anos de história
Duração
Redutor de maior vida útil do mercado
Redução
Alta relação de redução até 658503, maiores disponíveis sob consulta
Características do produto
1
Resistentes à quebra
O "disco cicloidal" tem uma curva única e suave que, juntamente com o seu contato de rolamento suave, impede a quebra dos discos, resultando em um produto durável com vida útil longa.
2
Ampla variação
Escolha a partir de uma ampla seleção um produto que melhor se adéqua às suas necessidades, incluindo capacidades de 0,1 a 132 kW, relações de redução de 2,5 - 658503, bem como, tipos de motores externos e à prova de explosão.
3
Seleção do fator de serviço
Com reduções de até 119 por estágio de redução, podemos configurar uma ampla variedade de reduções; com 1, 2 ou 3 estágios de redução, alcançamos altas reduções e ainda assim, mantemos o redutor compacto.
Resistentes à quebra
O segredo para o desempenho e confiabilidade inigualáveis do Cyclo Drive® (suporta cargas de choque superiores a 500%) é que 67% dos componentes de redução estão em contato todo o tempo, sem comparação com redutores de engrenagens que usam apenas um contato limitado com os dentes.
Produtos para várias aplicações
É oferecida uma variedade de produtos para atender qualquer aplicação.
Você pode escolher o produto que melhor atende às necessidades da sua aplicação.