gearmotors

Como escolher o motorredutor ideal para cada aplicação industrial?

A escolha de um motorredutor vai além da potência ou da relação de redução. Cada aplicação possui condições específicas de operação, e fatores como eficiência, cargas de choque, torque, regime de trabalho e necessidade de manutenção podem influenciar diretamente na seleção do equipamento.

Por isso, entender o desafio da aplicação é um dos primeiros passos para identificar a tecnologia mais adequada.

Qual é o desafio da sua aplicação?

  • cyclo-small
    Cyclo® – Aplicações severas
  • hyponic
    Hyponic® – Eficiência em Altas Reduções
  • HBBCards400x280
    HBB® – Alto Torque e Robustez
  • bbb4
    BBB® – Robustez em Design Compacto

Soluções para diferentes necessidades de operação

Para aplicações que buscam eficiência mesmo em altas relações de redução, o Hyponic® oferece rendimento mínimo de 85%, inclusive em reduções elevadas, com relações disponíveis de até 1440:1. Sua lubrificação permanente a graxa também contribui para uma operação livre de manutenção.

Em aplicações severas, sujeitas a choques mecânicos e cargas elevadas, o Cyclo® utiliza sua tecnologia cicloidal para distribuir a carga por múltiplos pontos de contato. Essa construção permite suportar cargas de choque de até 500%, além de proporcionar baixa vibração, operação suave e manutenção reduzida.

Para aplicações que exigem alto torque e uso industrial severo, as linhas Bevel BuddyBox® e Helical BuddyBox® oferecem robustez e flexibilidade de instalação para diferentes necessidades de operação.

Encontre a solução adequada para sua aplicação

Cada aplicação possui necessidades específicas. Nossa equipe pode auxiliar na identificação da solução Gear Motors mais adequada para sua operação.