Clique no nosso seletor de produtos para encontrar rapidamente o produto correto em toda a nossa linha.
Nossos filtros intuitivos ajudam você a encontrar o produto mais adequado para a sua aplicação.
As unidades de redutor P4 UniMiner são compactas e otimizadas para mineração e outras aplicações que envolvem o manuseio de material a granel.
Tamanhos |
5 tamanhos C - G na série M 2 tamanhos G - H na série Z |
Potência | Potência mecânica até 1738 kW |
Torque | Torque de até 100.445 Nm |
Redução | Relações de 8 a 71 |
Opções de acessórios | Lanterna do motor e concha, base do motor, batente traseiro, base móvel, acoplamentos flexíveis ou hidrodinâmicos, arranjos transmissão por correias |
Eixo de baixa velocidade | Sólido (padrão) rígido-rígido, oco chavetado, oco com disco de contração |
Rolamentos | Rolamentos cônicos, cilíndricos ou de rolos esféricos |
Carcaça |
Aço cinzento fundido (padrão) ou ferro fundido nodular (opcional) usinado em centros de usinagem CNC Ângulos de inclinação de +/- 3 graus sem lubrificação forçada |
Design de carcaça universal, que pode ser girado, isento de alinhamento e com piloto para a carcaça de lanterna, juntamente com a carcaça horizontal bipartida para facilitar a manutenção
Tampas acessíveis para serviços de inspeção e manutenção no local, além de seleções otimizadas de rolamento para uma vida útil mais longa
A engrenagem de precisão com dentes retificados proporciona capacidade máxima, perda mínima e operação silenciosa. Geometria de baixo ruído em conjuntos de engrenagem de alta velocidade
O drain-back dinâmico mantém a lubrificação positiva do eixo de alta velocidade
A tinta epóxi padrão resiste aos ambientes difíceis da mineração. Os respiradores com filtro, resistentes e com carcaça de aço, são adequados para ambientes com muito pó
A ampla variedade de acessórios para instalação no motor inclui carcaças de lanterna, suportes em concha, bases comuns e arranjos de transmissão por correias
A vedação do eixo incorpora vedações duplas com purga de graxa
UniMiner padrão construído para 3 graus de inclinação em todas as direções
Há várias opções de montagem à disposição para atender às suas necessidades. Há opções de eixo sólido, eixo oco chavetado ou disco de contração.
Você tem dúvidas sobre a unidade de redutor Hansen P4 UniMiner? Veja a seguir algumas das perguntas mais comuns ou acesse a área Suporte, em Conhecimento para ver as perguntas mais frequentes e suas respostas.
As unidades Hansen P4 usam um dos seguintes sistemas:
Os óleos minerais contendo aditivos EP, que aumentam a capacidade de carga do filme de óleo, devem ser usados. Consulte o manual de serviço P4 para obter os tipos de óleo recomendados.
A primeira troca de óleo deve ser realizada preferencialmente após 100 horas e não com mais de 800 horas de operação. O óleo removido pode ser usado novamente após a filtragem. Filtre o volume de óleo pelo menos 10 vezes usando um filtro de 10 mm ou menor. Posteriormente, o óleo deve ser renovado após 4000 a 8000 horas ou máximo de 18 meses de operação, dependendo das condições de trabalho. Por favor, consulte o manual de serviço para obter instruções detalhadas sobre troca de óleo
Em caso de emergência, contate-nos pelo número acima.
Clique no nosso seletor de produtos para encontrar rapidamente o produto correto em toda a nossa linha.
Nossos filtros intuitivos ajudam você a encontrar o produto mais adequado para a sua aplicação.