Redutor Hansen P4 UniMiner
Redutores Industriais Hansen - Redutor P4 isento de alinhamento.
As unidades de redutor P4 UniMiner são compactas e otimizadas para mineração e outras aplicações que envolvem o manuseio de material a granel.
- Substituição pronta para usar na maioria dos redutores isentos de alinhamento.
- Design de carcaça bipartida.
- Compacto para caber em espaços pequenos.
- Diversos acessórios para atender às suas necessidades.
Tamanhos | 5 tamanhos C - G na série M 2 tamanhos G - H na série Z |
Potência | Potência mecânica até 1.738 kW |
Torque | Torque de até 100.445 Nm |
Redução | Relações de 8 a 71 |
Opções de acessórios | Lanterna do motor e concha, base do motor, batente traseiro, base móvel, acoplamentos flexíveis ou hidrodinâmicos, arranjos transmissão por correias |
Eixo de baixa velocidade | Sólido (padrão) rígido-rígido, oco chavetado, oco com disco de contração |
Rolamentos | Rolamentos cônicos, cilíndricos ou de rolos esféricos |
Carcaça | Aço cinzento fundido (padrão) ou ferro fundido nodular (opcional) usinado em centros de usinagem CNC. Ângulos de inclinação de +/- 3 graus sem lubrificação forçada. |
Principais fatos
Características do produto
Perguntas frequentes
Você tem dúvidas sobre a unidade de redutor Hansen P4 UniMiner? Veja a seguir algumas das perguntas mais comuns ou acesse a área Suporte, em Conhecimento para ver as perguntas mais frequentes e suas respostas.
Que tipo de lubrificação deve ser utilizada?
Devem ser usados óleos minerais contendo aditivos EP, que aumentam a capacidade de carga do filme de óleo . Consulte o manual de serviço do Hansen P4 para obter os tipos de óleo recomendados.
Qual método de lubrificação o Hansen P4 utiliza?
As unidades Hansen P4 usam um dos seguintes sistemas:
- Lubrificação por respingos (padrão com redutores de eixo horizontal para velocidades entre 750 e 1800RPM no eixo de alta velocidade. Engrenagens e rolamentos do eixo de saída são lubrificados por imersão no banho de óleo. Respingos de óleo nas engrenagens preenchem as bolsas de óleo na carcaça, garantindo a circulação por gravidade lubrificação dos rolamentos através de canais na carcaça e tampas).
- Lubrificação Forçada (Todos os elementos rotativos acima do nível do banho de óleo são lubrificados por uma bomba de engrenagem forçando o óleo através de linhas de pressão. A lubrificação de alimentação forçada está disponível como lubrificação de circulação ou lubrificação por pressão).
Com que frequência o óleo deve ser trocado?
A primeira troca de óleo deve ser realizada preferencialmente após 100 horas e não com mais de 800 horas de operação. O óleo removido pode ser usado novamente após a filtragem. Filtre o volume de óleo pelo menos 10 vezes usando um filtro de 10mm ou menor. Posteriormente, o óleo deve ser renovado após 4.000 a 8.000 horas ou máximo de 18 meses de operação, dependendo das condições de trabalho. Por favor, consulte o manual de serviço para obter instruções detalhadas sobre troca de óleo.