Hansen P4 Multi estágio - Horizontal
Série de redutores dedicados para atender todas as aplicações horizontais
- Carcaça horizontal dedicada - disponível em 19 tamanhos, com torque de saída de 6 a 1.100 kNm.
- Ortogonal e paralelo - redutores de 2, 3 ou 4 estágios com uma ampla variedade de relações de redução.
- De fácil manutenção com carcaça bipartida, tampa de inspeção e sistema de vedação que não requer manutenção.
- Série de produtos confiáveis que permite personalização e opções flexíveis mediante consulta.
- Geometria potente de redutores Hansen P4, com níveis baixos de ruído e vibração.
Número de Tamanhos | 19 |
Tipo de carcaça | Carcaças dedicadas para aplicações horizontais |
Engrenagens | Helicoidais e helicoidais cônicas (em conformidade com a AGMA) |
Estágios | 2, 3 ou 4 estágios |
Redução | 6,3 a 630 e relações especiais mediante pedido |
Torque de saída nominal | de 6 a 1100 kNm |
Velocidade de entrada | até 1800 rpm |
Tipo de eixo | Eixo sólido ou oco de baixa velocidade |
Lubrificação | Lubrificação por salpico |
Principais fatos
Vantagens da série Hansen P4 Horizontal
Qual método de lubrificação o Hansen P4 utiliza?
As unidades Hansen P4 usam um dos seguintes sistemas:
- Lubrificação por respingos (padrão com redutores de eixo horizontal para velocidades entre 750 e 1800RPM no eixo de alta velocidade. Engrenagens e rolamentos do eixo de saída são lubrificados por imersão no banho de óleo. Respingos de óleo nas engrenagens preenchem as bolsas de óleo na carcaça, garantindo a circulação por gravidade lubrificação dos rolamentos através de canais na carcaça e tampas).
- Lubrificação Forçada (Todos os elementos rotativos acima do nível do banho de óleo são lubrificados por uma bomba de engrenagem forçando o óleo através de linhas de pressão. A lubrificação de alimentação forçada está disponível como lubrificação de circulação ou lubrificação por pressão).
O que são Contra Recuos?
Contra Recuos são dispositivos de segurança que impedem o eixo de saída de rotacionar no sentido contrário do utilizado e devem ser inspecionados em intervalos de tempo regulares. A inspeção periódica deve ser realizada por pessoal autorizado. A frequência da inspeção depende do tipo de aplicação. Por favor, verifique no manual de manutenção para intervalos de inspeção recomendados.
Com que frequência o óleo deve ser trocado?
A primeira troca de óleo deve ser realizada preferencialmente após 100 horas e não com mais de 800 horas de operação. O óleo removido pode ser usado novamente após a filtragem. Filtre o volume de óleo pelo menos 10 vezes usando um filtro de 10mm ou menor. Posteriormente, o óleo deve ser renovado após 4.000 a 8.000 horas ou máximo de 18 meses de operação, dependendo das condições de trabalho. Por favor, consulte o manual de serviço para obter instruções detalhadas sobre troca de óleo.