Hansen M4 ACC
Solução eficiente para condensadores resfriados a ar
- Projetado especificamente para condensador resfriado a ar (ACC).
- Nossos produtos dedicados oferecem uma solução rentável, robusta e eficiente.
- Padrão de carcaça com lanterna, permitindo uma conexão sem necessidade de alinhamento de um motor sobre a unidade do redutor.
- Disponível em 6 tamanhos (20-70 kNm).
| Número de tamanhos | 6 |
| Tipo de carcaça | Carcaça monobloco com lanterna |
| Engrenagens | Redutores helicoidais (projetados e classificados em conformidade com a AGMA) |
| Redução | 9 a 25 e relações especiais mediante pedido |
| Torque de saída nominal | de 20 a 70 kNm |
| Velocidade de entrada | até 1800 rpm |
| Comprimento do eixo | mediante pedido |
| Lubrificação | Bomba com lubrificação integrada (sem tubulação externa) |
Principais fatos
70
kNm
De capacidade de torque
6
Tamanhos em uma carcaça dedicada
15.000
+
Instalações no campo
Vantagens da série Hansen M4 ACC - Condensador Resfriado a Ar
1
Carcaça monobloco dedicada
Com lanterna e lubrificação integrada (sem tubulação externa), ideal para a aplicação de ACC e fácil de instalar
2
Geometria de engrenagens otimizada
Capacidade de carga máxima, perdas mínimas e ruído mais baixo
3
Poço seco livre de vazamentos
Vedação padrão ideal no eixo de baixa velocidade
4
Lubrificação garantida
Também em condições de molinete.
5
Método de seleção otimizado
Leva em conta as condições de partida e parada
6
Design conforme CTI
Em conformidade com a norma do Cooling Tower Institute (CTI)