Hansen P4 Estágio Único
Equilíbrio ideal entre valores nominais mecânicos, térmicos e de rolamentos
O redutor Hansen P4 de estágio único está disponível em uma configuração paralela horizontal. Com equilíbrio técnico ideal entre o desempenho térmico e o desempenho mecânico. Há duas séries principais disponíveis:
- A série de estágio único padrão com uma carcaça monobloco está disponível em 5 tamanhos, com potência nominal de até 4 MW.
- A série de estágio único para serviço pesado possui carcaça bipartida e um sistema dedicado de lubrificação por pressão com potência nominal de até 12 MW (disponível em 4 tamanhos).
| Número de tamanhos | 9 |
| Tipo de carcaça - padrão | Monobloco |
| Tipo de carcaça - serviço pesado | Bipartida |
| Engrenagens | Redutores helicoidais (projetados e classificados em conformidade com a AGMA) |
| Redução | 1,2 a 5,6 (relação pré-projetada, disponível dentro de 1% da relação solicitada) |
| Potência nominal | Até 12 MW |
| Torque de saída nominal | de 15 a 185 kNm |
| Velocidade de entrada | até 1800 rpm |
| Lubrificação - padrão | Lubrificação por salpico |
| Lubrificação - serviço pesado | Sistema dedicado de lubrificação por pressão |
Principais fatos sobre o produto
Vantagens da série Hansen P4 de estágio único
O que há de novo sobre a altura do eixo do Hansen P4 Estágio Único e por que isso é importante?
Os redutores P4 de estágio único foram projetados com uma carcaça e altura de eixo aumentadas. A vasta superfície de resfriamento aumenta a classificação térmica e o reservatório de óleo maior garante maior vida útil do óleo. Em combinação com a tampa de inspeção, uma bobina de resfriamento pode ser instalada, sem a necessidade de desmontar o redutor completo.
O aumento da altura do eixo também resulta no posicionamento do eixo de entrada em relação à altura do eixo do motor elétrico.
Como tal, o motor e a engrenagem serão igualmente afetados pela expansão térmica e o alinhamento estático não será afetado durante a operação.
Que tipo de lubrificação deve ser utilizada?
Devem ser usados óleos minerais contendo aditivos EP, que aumentam a capacidade de carga do filme de óleo . Consulte o manual de serviço do Hansen P4 para obter os tipos de óleo recomendados.
Qual método de lubrificação o Hansen P4 utiliza?
As unidades Hansen P4 usam um dos seguintes sistemas:
- Lubrificação por respingos (padrão com redutores de eixo horizontal para velocidades entre 750 e 1800RPM no eixo de alta velocidade. Engrenagens e rolamentos do eixo de saída são lubrificados por imersão no banho de óleo. Respingos de óleo nas engrenagens preenchem as bolsas de óleo na carcaça, garantindo a circulação por gravidade lubrificação dos rolamentos através de canais na carcaça e tampas).
- Lubrificação Forçada (Todos os elementos rotativos acima do nível do banho de óleo são lubrificados por uma bomba de engrenagem forçando o óleo através de linhas de pressão. A lubrificação de alimentação forçada está disponível como lubrificação de circulação ou lubrificação por pressão).
O que são Contra Recuos?
Contra Recuos são dispositivos de segurança que impedem o eixo de saída de rotacionar no sentido contrário do utilizado e devem ser inspecionados em intervalos de tempo regulares. A inspeção periódica deve ser realizada por pessoal autorizado. A frequência da inspeção depende do tipo de aplicação. Por favor, verifique no manual de manutenção para intervalos de inspeção recomendados.