CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount

Redutor Cyclo Drive®

Confiabilidade incomparável e desempenho excepcional, o Cyclo Drive® 6000 oferece a melhor relação de torque sendo o mais resistente oferecido pelo mercado

  • Com sua longa história, tornou-se sinônimo de  confiabilidade em redutores de velocidade.
  • O exclusivo mecanismo Cyclo® resulta em alta durabilidade e maior vida útil operacional.
  • Ampla variedade de produtos disponíveis que desfrutam dessa tecnologia.
  • Selecione a partir de uma ampla variedade de capacidades e relações de redução o melhor produto que atende às suas necessidades.
Filtros
Tipo de Documento
Indústria
Idioma

Produtos relacionados Cyclo®

CYCLO Speed Reducer with Torque Limiter (Reducer)
Redutor Cyclo Drive® com Limitador de Torque
Faixa de torque
50 Nm - 68200 Nm
443 in-lbs - 603620 in-lbs
Relação de redução
6:1 - 658503:1
Configuração dos eixos
concentrico