Gearbox for Mill

Redutores de Grande Porte para Moinhos

Altamente confiável e compacto. Redutor de fácil manutenção para moinhos

  • Ideal para aplicações em moinhos.
  • Leve e compacto.
  • Pode ser transportado montado.
  • A única manutenção necessária é a verificação do lubrificante, facilitando o gerenciamento do seu ativo.
  • Personalizado para atender às suas necessidades.
1
Alta confiabilidade
Desenvolvimento e montagem por meio de blocos padronizados, produtos simples e de alta qualidade.
2
Instalação de baixo custo
Leve e compacto, assim pode ser transportado montado. A instalação rápida é possível sem ajustar os dentes, sem o contato do rolamento de impulso ou ajustar ou nivelar o nível de lubrificante no local.
3
Manutenção fácil
A única manutenção necessária é a verificação do lubrificante, facilitando o gerenciamento do seu ativo.
4
Personalizável
Personalizado para atender às suas necessidades.

Produtos relacionados Redutor Industrial de Grande Porte

High Speed Gearbox
Turbo Redutor

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
191 Nm - 361588 Nm
1690 in-lbs - 3200320 in-lbs
Relação de redução
1,15:1 - 31,99:1
Large Gearboxes for Terbo
Redutor de Grande Porte para Turbo Compressor

*Como esta é uma caixa multiplicadora de velocidades, o valor indica a taxa de multiplicação.

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
287 Nm - 165835 Nm
2536 in-lbs - 1467760 in-lbs
Relação de redução
1,36:1 - 21,43:1
Large Gearboxes for iron
Redutor de Grande porte para Siderurgia

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
3000 Nm - 630000 Nm
26552 in-lbs - 5575970 in-lbs
Relação de redução
1:1 - 75:1
Gearbox for Resin
Redutor de Grande Porte para Indústria de Borracha e Plástico

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
320 Nm - 470000 Nm
2832 in-lbs - 4159850 in-lbs
Relação de redução
2:1 - 55:1
Gearbox for Pump
Redutor de Grande Porte para Bombas

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
1000 Nm - 110000 Nm
8851 in-lbs - 973581 in-lbs
Relação de redução
1:1 - 16:1
Large Gearboxes for Paper
Redutores de Grande Porte para Máquinas de Papel

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
40 Nm - 6000 Nm
354 in-lbs - 53104 in-lbs
Relação de redução
1,5:1 - 20:1