Redutor de Grande Porte para Turbo Compressor
Capacidades de compressão multiestágio
- A caixa multiplicadora de velocidades é ideal para turbocompressores que permitem a compressão multiestágio.
- A compressão multiestágio é obtida pela organização de engrenagens de pinhão multiaxial em torno de uma engrenagem principal, permitindo que vários ventiladores turbo funcionem simultaneamente e em diferentes velocidades de rotação.
- Eles podem ser projetados individualmente com base no número de rotações, no número de estágios e na eficiência necessária para o gás ou ar comprimido.
- Personalizado para atender às suas necessidades.
| Torque | 287 - 165.835 N⋅m |
| Relação de redução | 1,36 - 21,428 |
- Personalizado para atender às suas necessidades.
1
Permite a compressão multiestágio
A compressão multiestágio é obtida pela organização de engrenagens de pinhão multiaxial em torno de uma engrenagem principal, permitindo que vários ventiladores turbo funcionem simultaneamente e em diferentes velocidades de rotação.
2
Personalizável
Eles podem ser projetados individualmente com base no número de rotações, no número de estágios e na eficiência necessária para o gás ou ar comprimido.