Gearbox for Pump

Redutor de Grande Porte para Bombas

Uma série de produtos para diversas configurações de bombas

  • Os produtos estão disponíveis para todos os formatos de bombas, incluindo eixo ortogonal, eixo paralelo e engrenagem planetária.
  • Para garantir uma inicialização suave e rápida, mesmo após um longo período de parada, oferecemos lubrificação de longo prazo, e outras opções
  • Também oferecemos uma série de redutores com embreagem integrada e acoplamento hidráulico que permitem fácil manutenção e operação de motores de combustão interna.
  • Personalizado para atender às suas necessidades.
1
Linha versátil
Os produtos estão disponíveis para todos os formatos de bombas, incluindo eixo ortogonal, eixo paralelo e engrenagem planetária.
2
Confiável e seguro
Para garantir uma inicialização suave e rápida, mesmo após um longo período de espera, oferecemos lubrificação de longo prazo, bem como outras opções.
3
Variedade de opções
Também oferecemos uma série de redutores com embreagem integrada e acoplamento hidráulico que permitem fácil manutenção e operação de motores de combustão interna.
4
Personalizável
Personalizado para atender às suas necessidades.

Produtos relacionados Redutor Industrial de Grande Porte

High Speed Gearbox
Turbo Redutor

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
191 Nm - 361588 Nm
1690 in-lbs - 3200320 in-lbs
Relação de redução
1,15:1 - 31,99:1
Large Gearboxes for Terbo
Redutor de Grande Porte para Turbo Compressor

*Como esta é uma caixa multiplicadora de velocidades, o valor indica a taxa de multiplicação.

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
287 Nm - 165835 Nm
2536 in-lbs - 1467760 in-lbs
Relação de redução
1,36:1 - 21,43:1
Large Gearboxes for iron
Redutor de Grande porte para Siderurgia

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
3000 Nm - 630000 Nm
26552 in-lbs - 5575970 in-lbs
Relação de redução
1:1 - 75:1
Gearbox for Resin
Redutor de Grande Porte para Indústria de Borracha e Plástico

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
320 Nm - 470000 Nm
2832 in-lbs - 4159850 in-lbs
Relação de redução
2:1 - 55:1
Large Gearboxes for Paper
Redutores de Grande Porte para Máquinas de Papel

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
40 Nm - 6000 Nm
354 in-lbs - 53104 in-lbs
Relação de redução
1,5:1 - 20:1
Gearbox for Mill
Redutores de Grande Porte para Moinhos

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
29000 Nm - 4817000 Nm
256671 in-lbs - 42634000 in-lbs
Relação de redução
20:1 - 68:1