Gearbox for Resin

Redutor de Grande Porte para Indústria de Borracha e Plástico

Para transportar borracha bruta, material compactado e equipamentos de conformação

  • Redutor biaxial desenvolvido especificamente para borracha e resina amassada e aplicações de conformação.
  • Desenvolvido para suportar sobrecargas momentâneas de alto torque e de alta pressão.
  • A distância de entre centros do eixo de saída é extremamente curta, assim, pode suportar torque alto e altas cargas axiais.
  • Personalizado para atender às suas necessidades.

Características do produto

1
Para amassadoras de borracha
A borracha pode ser amassada de forma eficaz se alterar a direção rotacional biaxial e a velocidade de rotação do eixo de saída. Desenvolvido para suportar altas cargas de choque momentâneas.
2
Para extrusoras biaxiais
A distância de centro a centro do eixo de saída é extremamente curta, assim, pode suportar torque alto e altas cargas axiais.
3
Personalizável
Personalizado para atender às suas necessidades.

Produtos relacionados Redutor Industrial de Grande Porte

High Speed Gearbox
Turbo Redutor

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
191 Nm - 361588 Nm
1690 in-lbs - 3200320 in-lbs
Relação de redução
1,15:1 - 31,99:1
Large Gearboxes for Terbo
Redutor de Grande Porte para Turbo Compressor

*Como esta é uma caixa multiplicadora de velocidades, o valor indica a taxa de multiplicação.

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
287 Nm - 165835 Nm
2536 in-lbs - 1467760 in-lbs
Relação de redução
1,36:1 - 21,43:1
Large Gearboxes for iron
Redutor de Grande porte para Siderurgia

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
3000 Nm - 630000 Nm
26552 in-lbs - 5575970 in-lbs
Relação de redução
1:1 - 75:1
Gearbox for Pump
Redutor de Grande Porte para Bombas

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
1000 Nm - 110000 Nm
8851 in-lbs - 973581 in-lbs
Relação de redução
1:1 - 16:1
Large Gearboxes for Paper
Redutores de Grande Porte para Máquinas de Papel

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
40 Nm - 6000 Nm
354 in-lbs - 53104 in-lbs
Relação de redução
1,5:1 - 20:1
Gearbox for Mill
Redutores de Grande Porte para Moinhos

Personalizável para atender às suas necessidades.

Faixa de torque
29000 Nm - 4817000 Nm
256671 in-lbs - 42634000 in-lbs
Relação de redução
20:1 - 68:1