ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZPN for centrifuges with a trailing scroll

ZP – Linha Planet

Redutor para centrífuga altamente dinâmico para tambor de altas e diferentes velocidades, com um design de flange comprovado e feito totalmente de aço.

Os redutores da linha ZP – Planet são adequados para todos os tipos de centrífuga:

  • ZPN – para centrífugas com uma espiral posterior
  • ZPV – para centrífugas com espiral anterior (somente redutores de estágio triplo)
  • ZPR – redutor regulado para centrífugas (redutor de quatro eixos, somente estágio triplo)

Principais fatos

1:224
Relação de redução de estágio triplo
40 kNm
De capacidade de torque
6
Tamanhos variando de 5 kNm a 40 kNm

Características e vantagens da linha ZP – Planet

1
Carcaça otimizada
Carcaça coaxial feita totalmente de aço, otimizada para o uso com centrífugas
2
Alta densidade de potência
A alta densidade de potência e as dimensões externas compactas facilitam velocidades altas do tambor
3
Vida útil longa
Vida útil longa e a alta segurança operacional devido à segurança elevada do intertravamento de engrenagens e
otimização do eixo e dos rolamentos planetários
4
Lubrificação
Lubrificação por banho de óleo com redutor fechado
5
Adequado
Adequado para modelos de centrífuga com entrada interna ou externa/adequado para centrífugas com espiral posterior (padrão); como opção, pode ter espiral anterior/adequado para centrífugas com eixo de entrada fixo (braço de torque ou redutor de correia dupla) ou com BackDrive separado (ZPN/ZPV) ou como um redutor com regulagem independente (ZPR)
6
ZP – redutores secundários
Quatro tamanhos diferentes de ZP de estágio único, de 40 a 800 Nm, também estão disponíveis para centrífugas com dois redutores (redutor primário interno para valores altos de torque e redutor secundário externo para aumentar a relação de redução).
7
Personalizável
Pode ser projetado de acordo com as especificações de cada cliente
8
Equilibrado
Carcaça completa equilibrada (DIN ISO 1940)
9
Certificado pela ATEX
Certificação ATEX de acordo com o Grupo II (opcional)

Produtos relacionados Redutores para centrífuga ZS/ZSP/ZP

ZSPR regulated drive for centrifuges (four-shaft drive), 2 motors with regulating drive
ZSP – Linha Cyclo/Planet

Redutor de rotação de estágio duplo Cyclo/Planetary

Redutor para centrífuga de estágio duplo e carga alta para relações de redução e diferentes velocidades com um design de flange comprovado e feito totalmente de aço.

Faixa de torque
630 Nm - 46000 Nm
5576 in-lbs - 407134 in-lbs
Relação de redução
45:1 - 348:1
ZS-L – compact high-performance drive
ZS – Linha Cyclo

Redutor de rotação de único estágio Cyclo

O redutor para centrífuga compacto e de alta capacidade em um design com flange e feito totalmente de aço.

Faixa de torque
300 Nm - 46000 Nm
2655 in-lbs - 407134 in-lbs
Relação de redução
6:1 - 87:1