ZSPR regulated drive for centrifuges (four-shaft drive), 2 motors with regulating drive

ZSP – Linha Cyclo/Planet

Redutor para centrífuga de estágio duplo e carga alta para relações de redução e velocidades diferenciais com um design de flange comprovado e feito totalmente de aço.

Os redutores da Linha ZSP – Cyclo/Planet são adequados para todos os tipos de centrífuga:

  • ZSPN – para centrífugas com espiral posterior
  • ZSPV – para centrífugas com espiral anterior
  • ZSPR – redutor regulado para centrífugas (redutor de quatro eixos)

Principais fatos

1:348
Relação de redução de duplo estágio
46 kNm
De capacidade de torque
12 tamanhos
De 630 Nm a 46 kNm

Características e benefícios do ZSP – Linha Cyclo/Planet

1
Carcaça otimizada
Carcaça coaxial feita totalmente de aço, otimizada para o uso com centrífugas
2
Design compacto
O design compacto e curto proporciona uma operação mais rígida da centrífuga, com menos vibração
3
Vida útil longa
Altos níveis de segurança operacional e tolerância à carga de impacto
4
Lubrificação
Lubrificação por banho de óleo com redutor fechado. Disponível versão de grau alimentício
5
Adequado
Adequado para modelos de centrífuga com redutor interno ou externo. Adequado para centrífugas com um eixo fixo de alta velocidade (braço de torque ou redutor de correia dupla) ou com dois motores com BackDrive (ZSPN/ZSPV) ou dois motores com redutor de regulagem (ZSPR)
6
Alta eficiência
Alta eficiência e baixa temperatura operacional
7
Personalizável
Pode ser projetado de acordo com as especificações de cada cliente
8
Equilibrado
Carcaça completa equilibrada (DIN ISO 1940)
9
Certificado pela ATEX
Certificação ATEX de acordo com o Grupo II (opcional)

Produtos relacionados Redutores para centrífuga ZS/ZSP/ZP

ZS-L – compact high-performance drive
ZS – Linha Cyclo

Redutor de rotação de único estágio Cyclo

O redutor para centrífuga compacto e de alta capacidade em um design com flange e feito totalmente de aço.

Faixa de torque
300 Nm - 46000 Nm
2655 in-lbs - 407134 in-lbs
Relação de redução
6:1 - 87:1
ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZP – Linha Planet

Redutor de rotação planetária com estágio duplo ou triplo

Redutor para centrífuga altamente dinâmico para tambor de altas e diferentes velocidades, com um design de flange comprovado e feito totalmente de aço. Conexão da espiral com eixo oco DIN 5480.

Faixa de torque
5000 Nm - 40000 Nm
44254 in-lbs - 354030 in-lbs
Relação de redução
20:1 - 224:1