ZS – Linha Cyclo
O redutor para centrífuga compacto e de alta capacidade em um design com flange e feito totalmente de aço.
A série da Linha ZS – Cyclo está disponível em três versões diferentes:
- ZS – redutor montado no eixo para instalação interna
- ZS-M – redutor compacto montado no eixo
- ZS-L – redutor compacto de alto desempenho
| Redução | 6 a 87 |
| Torque máximo | 300 Nm a 46.000 Nm |
| Número de tamanhos | 14 |
| Versões | Padrão: redutor para centrífuga montado externamente Alternativo: interno (com alojamento para o rolamento principal da centrífuga) Padrão: eixo oco (DIN 5480) com estrias involutas no lado de saída |
| Velocidade de rotação diferencial | > 0 a 200 rpm Espiral anterior |
Principais fatos
1:87
Relação de redução de único estágio
46
kNm
De capacidade de torque
14
Tamanhos variando de 0,3 kNm a 46 kNm
Características e benefícios do ZS – Linha Cyclo
1
Carcaça otimizada
Carcaça coaxial feita totalmente de aço, otimizada para o uso com centrífugas
2
Design compacto
O design compacto e curto proporciona uma operação mais rígida da centrífuga, com menos vibração
3
Vida útil longa
Vida útil longa, altos níveis de segurança operacional e tolerância a cargas de impacto
4
Lubrificação
Lubrificação por graxa (até ZS619); internamente seguro contra vazamentos, abastecimento de óleo vedado (a partir do ZS621, como opção ZS610 – ZS619) e versão de grau alimentício disponível
5
Sem desgaste
Operação sem desgaste, inclusive em velocidades diferenciais próximas de 0 rpm
6
Alta eficiência
Alta eficiência e baixa temperatura operacional
7
Personalizável
É possível projetar de acordo com as especificações de cada cliente
8
Equilibrado
Carcaça completa equilibrada (DIN ISO 1940)
9
Certificado pela ATEX
Certificação ATEX de acordo com o Grupo II (opcional)