IB Series PE Type
- Série econômica com custo-benefício superior.
- Possível qualquer posição de montagem.
| Folga | 15 arco-minutos |
| Pico de torque permissível | 7,2 - 270 N⋅m |
| Torque nominal | 2,3 - 91,0 N⋅m |
| Velocidade de entrada | Até 6000 rpm |
| Capacidade do motor | 50 W - 5,0 kW |
| Eixo de saída | Eixo sólido chavetado (também pode ser usado sem chaveta) |
| Direções do eixo de saída | Qualquer posição de montagem |
| Estilo de montagem | Montagem no flange |
| Tamanho de estrutura | 4 tamanhos |
| Relação de redução | 1:3 - 1:81 |
| Método de redução da velocidade | Mecanismo de redutor planetário (redutor helicoidal) |
Custo
Possui baixo custo e econômico
6000
rpm
Possível trabalhar com altas velocidades, até 6000 rpm
Folga
Folga de 15 arco-minutos.
Características do produto
1
Econômico
Projetado para ajudar a reduzir o custo geral.
2
Entrada de alta velocidade
Adequado para velocidades de entrada de até 6000 rpm.
3
Relação de redução expandida
Várias relações disponíveis para atender às suas necessidades.
4
Compatível com todos os servos motores
Adaptadores de motor projetados para servos motores de todos os fabricantes.