IB Series tipo P1
Redutor de precisão com folga reduzida
Redutor de precisão planetário para diversas aplicações de automação na faixa de baixo torque.
- Unidade com alta densidade de torque com rolamentos de esferas angulares para proporcionar alta capacidade de carga
- Conexão de servomotor adaptável
- De fácil montagem do motor com conexão por anel de pressão
- Não requer manutenção durante toda a vida útil
Variantes:
- Folga <3 arco-minuto, versão precisa sob consulta
- Folga <15 arco-minuto, versão padrão
Variantes do eixo de saída:
- Flange
- Eixo sólido
- Chavetado
Folga mecânica | <3 arco-minuto ou <15 arco-minuto |
Número de tamanhos | 3 |
Reduções | 3 - 81 |
Torque de saída nominal | 22,5 Nm a 153 Nm |
Torque de aceleração | 35 Nm a 380 Nm |
Pico de torque máximo momentâneo | 60 Nm a 500 Nm |
Velocidade de entrada | até 6000 rpm |
Momento fletor máximo | 70 Nm a 620 Nm |
Máxima carga radial | 2160 N a 9400 N |
Máxima carga axial | 1050 N a 4500 N |
Principais fatos
Vantagens do IB Series tipo P1
Principais dimensões e massa
ANFX TIPO F
Tamanho | Comprimento máx. L (1) (2) [mm] |
Quadrado G [mm] |
Diâmetro principal da saída D [mm] |
Diâmetro máx. do eixo de entrada d1 [mm] |
Valor máximo da massa (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
P110 | 82/124,5 | 60 | 42 | 16 | 1,26/1,36 |
P120 | 145,5/165 | 90 | 65 | 24 | 3/3,5 |
P130 | 179,5/150 | 120 | 90 | 35 | 6,6/7,5 |
(1) dependendo do flange do motor
(2) estágio único/estágio duplo
ANFX TIPO N/W
Tamanho | Comprimento máx. L (1) (2) [mm] |
Quadrado G [mm] |
Diâmetro principal da saída D [mm] |
Diâmetro máx. do eixo de entrada d1 [mm] |
Valor máximo da massa (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
P110 | 107,5/125,5 | 60 | 16 | 16 | 1,3/1,4 |
P120 | 189,5 / 203 | 90 | 25 | 24 | 3,3/3,7 |
P130 | 220 / 236 | 120 | 40 | 35 | 6,8/7,9 |
(1) dependendo do flange do motor
(2) estágio único/estágio duplo
Principais dados sobre torque e velocidade
Tamanho |
Torque de saída nominal máx. (1) [Nm] |
Torque máx. de acel. /desacel. [Nm] |
Velocidade máxima de saída [rpm] |
---|---|---|---|
P110 |
22,5 |
45 |
6000 |
P120 |
69 |
190 |
6000 |
P130 |
153 |
380 |
5000 |
(1) dependendo da relação de redução
Capacidade do rolamento de saída
Tamanho |
Momento fletor máx. [Nm] |
Carga radial máx./carga axial máx. (2) [N] |
---|---|---|
P110 |
70 |
2160/1050 |
P120 |
300 |
4800/2900 |
P130 |
620 |
9400/4500 |
(2) na velocidade de saída n1 = 1000 rpm Entre em contato conosco para obter dados detalhados
Reduções disponíveis
Tamanho | Reduções |
---|---|
P110 | 3,7/5/9/11/15/21/33/45/81 |
P120 | 3,7/5/9/11/15/21/33/45/81 |
P130 | 3,7/5/9/11/15/21/33/45/81 |
As especificações técnicas acima se destinam apenas a uma pré-seleção aproximada.