IB Series tipo PK1
Redutor ortogonal de precisão com folga reduzida
Redutor ortogonal de precisão planetário para diversas aplicações de automação na faixa de baixo torque.
- Unidade com alta densidade de torque com rolamentos de esferas angulares para proporcionar alta capacidade de carga
- Conexão de servomotor adaptável
- De fácil montagem do motor com conexão por anel de pressão
- Não requer manutenção durante toda a vida útil
Variantes:
- Folga <6 arco-minuto, versão precisa sob consulta
- Folga <15 arco-minuto, versão padrão
Variantes do eixo de saída:
- Flange
- Eixo sólido
- Chavetado
| Folga mecânica | <6 arco-minuto ou <15 arco-minuto |
| Número de tamanhos | 3 |
| Reduções | 5,5 - 243 |
| Torque de saída nominal | 22,5 Nm a 153 Nm |
| Torque de aceleração | 35 Nm a 380 Nm |
| Pico de torque máximo momentâneo | 60 Nm a 500 Nm |
| Velocidade de entrada | até 6000 rpm |
| Momento fletor máximo | 70 Nm a 620 Nm |
| Máxima carga radial | 2160 N a 9400 N |
| Máxima carga axial | 1050 N a 4500 N |
Principais fatos
380
Nm
de torque de aceleração
6000
rpm
Velocidade de entrada
4500
N
carga máxima axial admissível
Vantagens do IB Series tipo PK1
1
Não requer manutenção durante toda a vida útil
2
Grande variedade de reduções disponíveis
1:5,5 a 1:243
3
Pré-estágio ortogonal para limitar o espaço de instalação