IB Series tipo P2
Redutor de precisão de alto torque e folga reduzida
Redutor de precisão planetário para diversas aplicações de automação na faixa de alto torque.
- Unidade com alta densidade de torque com rolamentos de esferas angulares para proporcionar alta capacidade de carga
- Conexão de servomotor adaptável
- De fácil montagem do motor com conexão por anel de pressão
- Não requer manutenção durante toda a vida útil
- Engrenagens helicoidais para proporcionar a menor vibração e o menor ruído
Variantes do eixo de saída:
- Flange
- Eixo sólido
- Chavetado
Folga mecânica | <3 arco-minuto |
Número de tamanhos | 2 |
Reduções | 4 - 100 |
Torque de saída nominal | 500 Nm a 1500 nm |
Torque de aceleração | 650 Nm a 3000 Nm |
Pico de torque máximo momentâneo | 1500 Nm a 5250 Nm |
Velocidade de entrada | até 6000 rpm |
Momento fletor máximo | 1177 Nm a 2000 Nm |
Máxima carga radial | 10245 N a 18385 N |
Máxima carga axial | 5200 N a 8100 N |
Principais fatos
Vantagens do IB Series tipo P2
Principais dimensões e massa
ANFX TIPO F
Tamanho | Comprimento máx. L (1) (2) [mm] |
Quadrado G [mm] |
Diâmetro principal da saída D [mm] |
Diâmetro máx. do eixo de entrada d1 (2) [mm] |
Valor aprox. da massa (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
P240 | 237/238 | 154 | 110 | 55 | 20/21 |
P250 | 258/337 | 212 | 155 | 55 | 36/49 |
(1) dependendo do flange do motor
(2) estágio único/estágio duplo
Está disponível uma versão alternativa com eixo de saída cilíndrico.
Principais dados sobre torque e velocidade
Tamanho |
Torque de saída nominal máx. (1) (2) [Nm] |
Torque máx. de acel. /desacel. [Nm] |
Velocidade máxima de entrada [rpm] |
---|---|---|---|
P240 |
500 |
900 |
6000 |
P250 |
1500 |
3000 |
5000 |
(1) dependendo da relação de redução Entre em contato conosco para obter dados detalhados
(2) na velocidade de entrada n1 = 1500 rpm
Capacidade do rolamento de saída
Tamanho |
Momento fletor máx. [Nm] |
Carga radial/axial máx. [N] |
---|---|---|
P240 |
1177 |
10245/5200 |
P250 |
2000 |
18385/8100 |
As especificações técnicas acima se destinam apenas a uma pré-seleção aproximada.
Relações disponíveis
Tamanho | Relações |
---|---|
P240 | 4/5/7/10/16/20/25/28/35/40/50/70/100 |
P250 | 4/5/7/10/16/20/25/28/35/40/50/70/100 |
As especificações técnicas acima se destinam apenas a uma pré-seleção aproximada.