PARAMAX SCC Series for Crane

PARAMAX Série SCC - para Pontes Rolantes

Redutor de eixo paralelo com entre centros aumentado, ideal para pontes rolantes

  • Os nossos redutores de eixos paralelos, série SCC, possui entre centros aumentado ideal para elevações em pontes rolantes, pórticos e etc.
  • Disponível em 7 tamanhos de carcaça, com 3 distâncias de entre centros diferentes para cada carcaça.
  • Redutor com capacidade de carga elevada, capaz de resistir a cargas de grande impacto.
25 °
Ângulo de pressão das engrenagens
Tamanhos
7 tamanhos de carcaça, com 3 distâncias de entre centros diferentes para cada carcaça
Entre Centros
Longas distâncias entre centros, ideal para içamento de pontes rolantes e de lanças

Características do produto

1
Distâncias longas de entre centros
Os nossos redutores de eixos paralelos têm dimensões longas entre centros para içamento de pontes rolantes e de lanças.
2
Seleção versátil
Escolha de 7 tamanhos de torque, com três distâncias de entre centros para cada um, permitindo que se faça a melhor seleção para o trabalho.
Oferecemos a série SCB para torques acima de 101.000 N⋅m ou relações de redução acima de 90.
3
Usa engrenagens de alta resistência
Usa o mesmo ângulo de pressão de 25º na engrenagem que a PARAMAX 9000 Series.
Redutor com capacidade de carga elevada, capaz de resistir a cargas de grande impacto.

Produtos relacionados Paramax®

IMG_3758
Paramax® série Y para fábricas de óleo de palma 
Faixa de torque
13200 Nm - 74000 Nm
116830 in-lbs - 654955 in-lbs
Relação de redução
54:1 - 78:1
sfc
PARAMAX® Série SFC - para Torre de Resfriamento 
Faixa de torque
10000 Nm - 44000 Nm
88507 in-lbs - 389433 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 22,4:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
SEB050P2H-LR_A
PARAMAX® Série SEB - para Extrusoras 
Faixa de torque
1300 Nm - 36300 Nm
11506 in-lbs - 321282 in-lbs
Relação de redução
8:1 - 18:1
Configuração dos eixos
paralelo
PARAMAX 9000 Series Reducer
Redutor PARAMAX® Série 9000

* Torque nominal

Faixa de torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal