Paramax® série Y para fábricas de óleo de palma
Aproveitando os 80 anos de know-how em engenharia da Sumitomo
Paramax® série Y para fábricas de óleo de palma
- Produtos dedicados para indústria de óleo de palma
- AGMA 12, precisão de engrenagens de alta qualidade
- Engrenagens com ângulo de pressão de 25 graus
| Entrada | Eixo sólido |
| Saída | Eixo sólido |
| Montagem | Horizontal e vertical |
| Soluções | 5 soluções dedicadas |
| Redução | 54 a 78 |
| Faixa de potência | 15 W a 110 kW |
| Capacidade de torque | até 74.000 N.m |
| Norma do motor | CE, JIS, NEMA, IEC, UL, CSA |
Soluções dedicadas para o setor de óleo de palma
25
graus
de ângulo de pressão das engrenagens
80
anos
de know-how em engenharia da Sumitomo
10.000
+
Mais de 10.000 unidades vendidas no mundo todo com histórico comprovado
Principais fatos
1
Produtos da mais alta qualidade
Paramax série Y dedicada, projetada especificamente para resistir às condições severas de operação das fábricas de óleo de palma.
2
REDE GLOBAL DE ATENDIMENTO
Cuidamos dos redutores e motoredutores Sumitomo independentemente do local onde os tenha comprado.
3
FABRICAÇÃO NO BRASIL
Com engenharia local, desenvolvemos produtos dedicados ao mercado nacional.