sfc

PARAMAX® Série SFC - para Torre de Resfriamento 

Redutor de eixo ortogonal para ventiladores de torre de resfriamento

  • Otimizado especificamente para a aplicação de ventiladores de torre de resfriamento.
  • Não há protuberâncias na superfície de montagem, o que facilita o transporte e a montagem.
  • Projetado pensando na dissipação de calor, para manter a temperatura ideal do redutor nas proximidades do ventilador da torre de resfriamento, onde o fluxo de ar é mínimo.
  • Usa um ângulo de pressão de 25° na engrenagem para alta resistência.
  • Redutor com capacidade de carga elevada, capaz de resistir a cargas de grande impacto.
25 °
Ângulo de pressão das engrenagens
2
2 anos de garantia
Capacidade
Possui alta dissipação de calor, mantém o redutor na temperatura apropriada

Características do produto

1
Resistente à vibração
A distância entre os rolamentos no eixo de saída é aumentada permitindo que o redutor resista a maiores vibrações.
A base do redutor permite uma distribuição de carga balanceada nos pés do redutor, as cargas são transmitidas uniformemente.
2
Superfície de montagem plana
Nossos redutores são projetados sem protuberâncias debaixo da base do redutor, facilitando o projeto da base e montagem em campo do redutor. Este projeto leva em consideração os opcionais como contra-recuo e bomba de lubrificação se necessário.
3
Eficiência térmica
Projetados para a máxima dissipação de calor, em função de um fluxo de ar mínimo que vem do ventilador, nossos redutores possuem área de superfície maximizada e ventiladores de alta eficiência.
4
Fácil manutenção
Com capacidade de operação contínua por um ano.
Um tubo de conexão permite a ventilação e a alimentação/drenagem de óleo de fora do conjunto do ventilador.
A tampa de inspeção está localizada acima do nível do óleo, permitindo a fácil inspeção enquanto montado sem ter que drenar o óleo.
5
Engrenagens de alta resistência
Com ângulo de pressão de 25° na engrenagem para alta resistência mecânica. Redutor com capacidade de carga elevada, capaz de resistir a cargas de grande impacto.
6
Baixo nível de ruído
Deformação minimizada sob carga utilizando análise FEM
- Ressonância minimizada
- Excelente contato do engrenamento aumentado pela rigidez da carcaça

Produtos relacionados Paramax®

IMG_3758
Paramax® série Y para fábricas de óleo de palma 
Faixa de torque
13200 Nm - 74000 Nm
116830 in-lbs - 654955 in-lbs
Relação de redução
54:1 - 78:1
SEB050P2H-LR_A
PARAMAX® Série SEB - para Extrusoras 
Faixa de torque
1300 Nm - 36300 Nm
11506 in-lbs - 321282 in-lbs
Relação de redução
8:1 - 18:1
Configuração dos eixos
paralelo
PARAMAX SCC Series for Crane
PARAMAX Série SCC - para Pontes Rolantes
Faixa de torque
8500 Nm - 101000 Nm
75231 in-lbs - 893925 in-lbs
Relação de redução
22,4:1 - 90:1
Configuração dos eixos
paralelo
PARAMAX 9000 Series Reducer
Redutor PARAMAX® Série 9000

* Torque nominal

Faixa de torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal