PARAMAX SEB (2)
PARAMAX SEB
PARAMAX SEB (2)
PARAMAX SEB

PARAMAX® Série SEB - para Extrusoras 

Equipado com mancal axial customizado para a aplicação

  • Projetado e otimizado especialmente para extrusoras.
  • Três tipos disponíveis, otimizados para carga axial.
  • Usa um ângulo de pressão de 25° na engrenagem para alta resistência.
  • Redutor com capacidade de carga elevada, capaz de resistir a cargas de grande impacto.
25 °
Ângulo de pressão das engrenagens
Modelos
Três tipos disponíveis, otimizados para carga axial.
Resistência
Redutor com capacidade de carga elevada, capaz de resistir a cargas de grande impacto.

Características do produto

1
3 tipos diferentes de carga axial
Escolha entre os tipos de carga axial: leve, média e pesada.
2
Eixo oco de baixa velocidade e mancal axial
Use um eixo oco de baixa velocidade exclusivo, mancal e caixa para a rosca extrusora.
3
Engrenagens de alta resistência
Usa o mesmo ângulo de pressão de 25º na engrenagem que a PARAMAX 9000 Series.
Redutor com capacidade de carga elevada, capaz de resistir a cargas de grande impacto.

Produtos relacionados Paramax®

IMG_3758
Paramax® série Y para fábricas de óleo de palma 
Faixa de torque
13200 Nm - 74000 Nm
116830 in-lbs - 654955 in-lbs
Relação de redução
54:1 - 78:1
sfc
PARAMAX® Série SFC - para Torre de Resfriamento 
Faixa de torque
10000 Nm - 44000 Nm
88507 in-lbs - 389433 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 22,4:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal
PARAMAX SCC Series for Crane
PARAMAX Série SCC - para Pontes Rolantes
Faixa de torque
8500 Nm - 101000 Nm
75231 in-lbs - 893925 in-lbs
Relação de redução
22,4:1 - 90:1
Configuração dos eixos
paralelo
PARAMAX 9000 Series Reducer
Redutor PARAMAX® Série 9000

* Torque nominal

Faixa de torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal