SFC

PARAMAX® Série SFC - para Torre de Resfriamento 

Redutor de eixo ortogonal para ventiladores de torre de resfriamento

  • Otimizado especificamente para a aplicação de ventiladores de torre de resfriamento.
  • Não há protuberâncias na superfície de montagem, o que facilita o transporte e a montagem.
  • Projetado pensando na dissipação de calor, para manter a temperatura ideal do redutor nas proximidades do ventilador da torre de resfriamento, onde o fluxo de ar é mínimo.
  • Usa um ângulo de pressão de 25° na engrenagem para alta resistência.
  • Redutor com capacidade de carga elevada, capaz de resistir a cargas de grande impacto.
Filtros
Tipo de Documento
Indústria
Idioma

Produtos relacionados Paramax®

Paramax® série Y para fábricas de óleo de palma 
Faixa de torque
13200 Nm - 74000 Nm
116830 in-lbs - 654955 in-lbs
Relação de redução
54:1 - 78:1
SEB050P2H-LR_A
PARAMAX® Série SEB - para Extrusoras 
Faixa de torque
1300 Nm - 36300 Nm
11506 in-lbs - 321282 in-lbs
Relação de redução
8:1 - 18:1
Configuração dos eixos
paralelo
PARAMAX Série SCC - para Pontes Rolantes
Faixa de torque
8500 Nm - 101000 Nm
75231 in-lbs - 893925 in-lbs
Relação de redução
22,4:1 - 90:1
Configuração dos eixos
paralelo
PARAMAX 9000 Series Reducer
Redutor PARAMAX® Série 9000

* Torque nominal

Faixa de torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Relação de redução
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuração dos eixos
paralelo, ortogonal