Fine Cyclo DA Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo DA Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo DA Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo DA Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo DA Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo DA Series by Sumitomo Drive Technologies

Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série DA

Gears with high precision and the highest torque density in a single stage

Angular contact ball bearings integrated directly into the gearbox housing.

The improved design provides very accurate motion quality with increased torque density and bearing capacity.

  • Highest torque density of our single stage gearboxes
  • Ideal for robotic and machine tool applications
  • Fully sealed modular design available with motor adapter and clamping ring

Key Product Facts

4000 Nm
Acceleration Torque
540 Nm
Torsional Stiffness
8000 Nm
Max. Peak Torque

Advantages of Fine Cyclo DA-Series

1
Ultra compact design
Approx. 8% smaller in diameter and >5% shorter in length and 25% high torque
2
Great price advantage
Use of the single-stage DA gearboxes results in significant cost advantages compared to available two-stage gearboxes of the identical torque class
3
Noise levels optimised and significantly reduced
Important factor when people are working near the drive applications, as for example in the medical field.
4
Easy installation in application
Connection geometry does not require a complex installation, nor does it require an adjustment of the drive shaft
5
Fully flexible design
Connection of several motor shaft diameters is possible, allowing the use of motors from many different manufacturers
6
Fully sealed version
Lifetime lubricated ex works

Produtos relacionados Fine Cyclo®

F4CF-C35
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série C

Redutor de alta precisão com furo oco.

Pico de torque admissível
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
<1 arcmin Lost Motion
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série D

Redutor de alta precisão com a maior densidade de torque em um único estágio.

Pico de torque admissível
417 Nm - 3188 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
Fine Cyclo DÚA Series by Sumitomo Drive Technologies
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série UA

Redutor de estágio duplo com alta precisão e alta densidade de torque.

Pico de torque admissível
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Relação de redução
60:1 - 283:1
Folga
<0.5 arcmin Lost Motion
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série T

Redutor de alta precisão e duplo estágio.

Pico de torque admissível
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Relação de redução
81:1 - 171:1
Folga
<0,5 arcmin de perda de movimento
FC-A45G
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo FC

Conjunto de redução de alta precisão sem rolamento de saída

Pico de torque admissível
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F1

Unidade com rolamento de rolos de alta capacidade

Pico de torque admissível
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F2

O redutor multiuso de alta precisão

Pico de torque admissível
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F3

Redutor de alta precisão com eixo de saída sólido

Pico de torque admissível
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
Fine Cyclo W Series by Sumitomo Drive Technologies
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série W

Redutor de alta precisão com um furo oco de diâmetro aumentado e pré-estágio integrado.

Pico de torque admissível
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Relação de redução
64:1 - 87:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento