Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo FC
Conjunto econômico de redução de alta precisão.
Conjunto de redução sem rolamento de saída.
O máximo de liberdade e flexibilidade para a instalação de rolamentos externos e para integração a designs de específicos de máquina.
- Menos de 1 arco-minuto de perda de movimento.
- Lubrificado a graxa.
- Adaptador de motor mediante pedido.
Variantes do eixo de entrada:
- Eixo oco chavetado.
- Anel de pressão.
- Eixo oco estriado.
| Folga mecânica zero | |
| Perda de movimento | <1 arco-minuto |
| Número de tamanhos | 6 |
| Reduções | 29 - 179 |
| Torque nominal | 149 Nm a 3.900 Nm |
| Torque de aceleração | 335 Nm a 7.610 Nm |
| Pico de torque para parada de emergência | 785 Nm a 24.000 Nm |
| Velocidade de entrada | até 6.150 rpm |
| Rigidez torcional | até 1.100 Nm/arco-minuto |
Principais fatos
7610
Nm
Torque de aceleração
6150
rpm
Velocidade de entrada
1100
Rigidez torcional de 1.100Nm/arcmin
Características do produto
1
Altamente econômico
2
Design compacto
3
Lubrificado para toda a vida útil
4
Momentos de inércia pequenos
5
Alta capacidade de sobrecarga
Pico máximo de torque momentâneo de até 24.000 Nm.
6
Alta eficiência
Qual é a capacidade de carga de choque dos redutores de precisão Cyclo®?
Os redutores Servo 100, Servo 6000 e Fine Cyclo podem suportar cargas de choque momentâneas de até 500% do torque nominal.
Quais opções estão disponíveis para redutores de precisão?
Nós oferecemos quase qualquer opção desejada, desde um adaptador de motor até um conjunto que inclui o motor e está pronto para ser montado imediatamente. Entre em contato com seu representante da Sumitomo para mais detalhes.