Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série C
Redutor de alta precisão com furo oco.
Rolamento de alta capacidade integrado diretamente à carcaça do redutor. Furo oco para facilitar a passagem de cabos.
- Menos de 1 arco-minuto de perda de movimento.
- Totalmente vedado.
- Não requer manutenção durante toda a vida útil.
- Alto momento fletor permissível na saída.
- Conexão ao motor com transmissão por correia ou engrenagem de dentes retos.
- Pré-estágio fornecido mediante pedido.
| Folga mecânica zero | |
| Perda de movimento | <1 arco-minuto |
| Número de tamanhos | 6 |
| Reduções | 29 - 119 |
| Torque nominal | 225 Nm a 3.713 Nm (O torque considerado é o valor de toque na velocidade de entrada quando 1.000 rpm) |
| Torque de aceleração | 540 Nm a 6.278 Nm |
| Pico de torque para parada de emergência | 1.080 Nm a 12.577 Nm |
| Velocidade de entrada | até 4.000 rpm |
| Diâmetro do furo oco | 40 mm a 99 mm |
| Momento fletor máx. | 1.096 Nm a 8.829 Nm |
| Rigidez flexional | até 5.690 Nm/arco-minuto |
| Carga axial máxima | 3.924 N a 13.734 N |
| Rigidez torcional | até 1.030 Nm/arco-minuto |
Principais fatos
6
kNm
Torque de aceleração
99
mm
Diâmetro do furo oco
<1
Perda de movimento menor que 1 arco-minuto
Características do produto
1
Baixa histerese para um posicionamento preciso
2
Design compacto
3
Alta rigidez torcional
Até 1.030 Nm/arco-minuto.
4
Alta capacidade de sobrecarga
Pico de torque de parada de emergência até 12.577 Nm.
5
Alta eficiência
6
Não requer manutenção durante toda a vida útil
Lubrificado para toda a vida útil para qualquer posição.
Qual é a capacidade de carga de choque dos redutores de precisão Cyclo®?
Os redutores Servo 100, Servo 6000 e Fine Cyclo podem suportar cargas de choque momentâneas de até 500% do torque nominal.
Quais opções estão disponíveis para redutores de precisão?
Nós oferecemos quase qualquer opção desejada, desde um adaptador de motor até um conjunto que inclui o motor e está pronto para ser montado imediatamente. Entre em contato com seu representante da Sumitomo para mais detalhes.