Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F2
Redutor multiuso compacto e de alta precisão.
Multiuso para todas as tarefas de automação disponíveis. Carcaça cilíndrica compacta.
- Menos de 1 arco-minuto de perda de movimento.
- Totalmente vedado e pronto para usar.
- Não requer manutenção durante toda a vida útil.
- 5 reduções diferentes disponíveis (dependendo do tamanho).
- Possibilidade de vários estilos e tipos diferentes de eixo de entrada.
- Adaptador de motor mediante pedido.
Variantes:
- F2C-A padrão.
- F2CF-A com flange.
Variantes do eixo de entrada:
- Eixo oco chavetado.
- Anel de pressão.
- Eixo oco estriado.
Folga mecânica zero | |
Perda de movimento | <1 arco-minuto |
Número de tamanhos | 4 |
Reduções | 29 - 179 |
Torque nominal | 149 Nm a 1.390 Nm |
Torque de aceleração | 335 Nm a 2.910 Nm |
Pico de torque máximo momentâneo | 785 Nm a 7.210 Nm |
Velocidade de entrada | até 6.150 rpm |
Momento fletor máx. | 608 Nm a 2.550 Nm |
Rigidez flexional | 230 Nm a 1.600 Nm |
Carga axial | 3.920 N a 11.800 N |
Rigidez torcional | até 445 Nm/arco-minuto |
Principais fatos
Características do produto
Principais dimensões e massa
Tamanho | Comprimento L [mm] | Diâmetro G [mm] | Diâmetro D [mm] | Diâmetro d1 (1) [mm] | Massa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
A15 | 65,5 | 126 | 90 | 14 | 5 |
A25 | 70 | 156 | 114 | 22 | 7,3 |
A35 | 85 | 186 | 140 | 30 | 13 |
A45 | 101 | 231 | 174 | 38 | 24 |
Diâmetro G = diâmetro da caixa
Diâmetro D = diâmetro principal da saída
Diâmetro d1 = diâmetro do eixo de entrada
(1) valores máximos, ajustados ao motor do cliente
Principais dados sobre torque e velocidade
Tamanho | Torque de saída nominal (1) [Nm] | Torque de acel. /desacel. [Nm] | Velocidade média de entrada (2) [rpm] | Velocidade máxima de entrada [rpm] | |
---|---|---|---|---|---|
A15 | (i 59, 89) | 149 | 335 | 5600 | 6150 |
A25 | (i 29) | 283 | 721 | 3100 | 4350 |
(i 59...119) | 349 | 4200 | 5050 | ||
A35 | (i 29) | 499 | 1390 | 2500 | 3500 |
(i 59...119) | 668 | 3300 | 3950 | ||
A45 | (i 29) | 1060 | 2910 | 1900 | 2700 |
(i 59...179) | 1390 | 2600 | 3150 |
(1) na velocidade de entrada n1 = 1500 rpm
(2) a 50% de ED
Capacidade do rolamento de saída
Tamanho | Momento fletor máx. permissível [Nm] | Carga axial máxima permissível para empurrar/puxar [N] |
---|---|---|
A15 | 608 | 3920/2450 |
A25 | 1030 | 3920/2450 |
A35 | 1620 | 7850/5400 |
A45 | 2550 | 11800/6870 |
Reduções disponíveis
Tamanho | Reduções |
---|---|
A15 | 59/89 |
A25 | 29/59/89/119 |
A35 | 29/59/89/119 |
A45 | 29/59/89/119/179 |
As especificações técnicas acima se destinam apenas a uma pré-seleção aproximada.
Qual é a capacidade de carga de choque dos redutores de precisão Cyclo®?
Os redutores Servo 100, Servo 6000 e Fine Cyclo podem suportar cargas de choque momentâneas de até 500% do torque nominal.
Quais opções estão disponíveis para redutores de precisão?
Nós oferecemos quase qualquer opção desejada, desde um adaptador de motor até um conjunto que inclui o motor e está pronto para ser montado imediatamente. Entre em contato com seu representante da Sumitomo para mais detalhes.