Fine Cyclo W Series by Sumitomo Drive Technologies

Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série W

Redutor de alta precisão com um furo oco extremamente grande e pré-estágio integrado.

Redutor de precisão e alta carga com um furo oco de diâmetro aumentado e pré-estágio integrado.

  • Menos de 1 arco-minuto de perda de movimento.
  • Ideal para eixos de base de robôs.
  • Entrada e saída do mesmo lado.
  • O furo oco gira na velocidade de saída.
  • Há possibilidade de relações diferentes mediante pedido (pré-estágio diferente).
  • Acoplamento e adaptador de motor mediante pedido.

Principais fatos

10 kNm
Torque de aceleração
138 mm
Diâmetro do eixo oco
1960
Rigidez torcional de 1960Nm/arcmin

Características do produto

1
Movimentos de deslocamento muito suaves
2
Alta rigidez torcional
3
Momentos de inércia pequenos
4
Alta eficiência
5
Montagem fácil, montado no motor
6
Lubrificado para toda a vida útil, para qualquer posição

Produtos relacionados Fine Cyclo®

F4CF-C35
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série C

Redutor de alta precisão com furo oco.

Pico de torque admissível
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
<1 arcmin Lost Motion
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série DA
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
0
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série D

Redutor de alta precisão com a maior densidade de torque em um único estágio.

Pico de torque admissível
417 Nm - 3188 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
Fine Cyclo DÚA Series by Sumitomo Drive Technologies
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série UA

Redutor de estágio duplo com alta precisão e alta densidade de torque.

Pico de torque admissível
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Relação de redução
60:1 - 283:1
Folga
<0.5 arcmin Lost Motion
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série T

Redutor de alta precisão e duplo estágio.

Pico de torque admissível
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Relação de redução
81:1 - 171:1
Folga
<0,5 arcmin de perda de movimento
FC-A45G
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo FC

Conjunto de redução de alta precisão sem rolamento de saída

Pico de torque admissível
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F1

Unidade com rolamento de rolos de alta capacidade

Pico de torque admissível
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F2

O redutor multiuso de alta precisão

Pico de torque admissível
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F3

Redutor de alta precisão com eixo de saída sólido

Pico de torque admissível
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento