da-series-transparent.png
Fine Cyclo 02
Fine Cyclo 03
da-series-transparent.png
Fine Cyclo 02
Fine Cyclo 03

Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série D

Redutor de alta precisão com a maior densidade de torque em um único estágio.

Rolamentos de esferas com contato angular integrados diretamente à carcaça do redutor.

Design aprimorado que fornece uma qualidade de movimento muito precisa e maior densidade de torque e capacidade do rolamento.

  • Maior densidade de torque em uma unidade de estágio único.
  • Ideal para aplicações robóticas.
  • Possibilidade de eixo oco.
  • Versão modular totalmente selada com adaptador de motor e anel de fixação disponíveis.

 

Principais fatos

3 kNm
Torque de aceleração
6150 rpm
Velocidade de entrada
450
Rigidez torcional de 450 Nm/arcmin

Características do produto

1
Ideal para aplicações robóticas
2
Está disponível uma versão modular totalmente vedada para outras aplicações
3
Alta capacidade de sobrecarga
Pico de torque máximo momentâneo de 6.377 Nm.

Produtos relacionados Fine Cyclo®

F4CF-C35
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série C

Redutor de alta precisão com furo oco.

Pico de torque admissível
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
<1 arcmin Lost Motion
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série DA
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
0
Fine Cyclo DÚA Series by Sumitomo Drive Technologies
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série UA

Redutor de estágio duplo com alta precisão e alta densidade de torque.

Pico de torque admissível
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Relação de redução
60:1 - 283:1
Folga
<0.5 arcmin Lost Motion
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série T

Redutor de alta precisão e duplo estágio.

Pico de torque admissível
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Relação de redução
81:1 - 171:1
Folga
<0,5 arcmin de perda de movimento
FC-A45G
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo FC

Conjunto de redução de alta precisão sem rolamento de saída

Pico de torque admissível
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F1

Unidade com rolamento de rolos de alta capacidade

Pico de torque admissível
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F2

O redutor multiuso de alta precisão

Pico de torque admissível
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F3

Redutor de alta precisão com eixo de saída sólido

Pico de torque admissível
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
Fine Cyclo W Series by Sumitomo Drive Technologies
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série W

Redutor de alta precisão com um furo oco de diâmetro aumentado e pré-estágio integrado.

Pico de torque admissível
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Relação de redução
64:1 - 87:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento