Fine Cyclo DÚA Series by Sumitomo Drive Technologies
F4CF-UA45
Fine Cyclo UA Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo DÚA Series by Sumitomo Drive Technologies
F4CF-UA45
Fine Cyclo UA Series by Sumitomo Drive Technologies

Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série UA

Redutor de estágio duplo com alta precisão e alta densidade de torque.

Pré-estágio de engrenagem de dentes retos de três a quatro (UA115) excêntricos que fornecem a mais alta precisão de transmissão, o mínimo de ripples de velocidade e o mínimo de vibração.

A nova série UA oferece dados de desempenho ainda mais aprimorados em relação à densidade de torque, precisão de posicionamento e precisão de movimento. Sua alta eficiência até mesmo em baixa velocidade e os rolamentos de saída aprimorados também merecem destaque.

  • Menos de 0,5 arco-minuto de perda de movimento.
  • Ideal para aplicações com movimentos de deslocamento.
  • A densidade de torque mais alta do mercado.
  • O torque geral mais alto disponível.
  • Possibilidade de altas velocidades de entrada e saída.
  • Reduções adicionais disponíveis mediante consulta.

Variantes:

  • Design básico para ser totalmente integrado a braços robóticos.
  • Versão totalmente vedada, que inclui o flange do motor disponível.

Principais fatos

30 kNm
Torque de aceleração
60 rpm
Velocidade de saída
8
Tamanhos disponíveis

Características do produto

1
Movimentos de deslocamento extremamente suaves
2
Alta rigidez torcional
Até 6.000 Nm/arco-minuto.
3
Os menores momentos de inércia
4
Enorme capacidade de sobrecarga
Até 60.000 Nm de torque máximo momentâneo e, até 88.000 Nm de momento fletor momentâneo.
5
Alta eficiência
6
Montagem fácil, montado no motor
Versão totalmente vedada, que inclui flange do motor e eixo de entrada personalizado.

Produtos relacionados Fine Cyclo®

F4CF-C35
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série C

Redutor de alta precisão com furo oco.

Pico de torque admissível
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
<1 arcmin Lost Motion
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série DA
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
0
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série D

Redutor de alta precisão com a maior densidade de torque em um único estágio.

Pico de torque admissível
417 Nm - 3188 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série T

Redutor de alta precisão e duplo estágio.

Pico de torque admissível
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Relação de redução
81:1 - 171:1
Folga
<0,5 arcmin de perda de movimento
FC-A45G
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo FC

Conjunto de redução de alta precisão sem rolamento de saída

Pico de torque admissível
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F1

Unidade com rolamento de rolos de alta capacidade

Pico de torque admissível
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F2

O redutor multiuso de alta precisão

Pico de torque admissível
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F3

Redutor de alta precisão com eixo de saída sólido

Pico de torque admissível
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
Fine Cyclo W Series by Sumitomo Drive Technologies
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série W

Redutor de alta precisão com um furo oco de diâmetro aumentado e pré-estágio integrado.

Pico de torque admissível
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Relação de redução
64:1 - 87:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento