Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F1
Rolamento de rolos de alta capacidade no eixo de saída.
Combinação de redutor com folga zero e rolamento de rolos de precisão.
- Menos de 1 arco-minuto de perda de movimento.
- Os tamanhos 45, 65 e 75 fornecem uma capacidade de apoio extremamente alta no eixo de saída.
- Totalmente vedado.
- Não requer manutenção durante toda a vida útil (solicita-se o reengraxamento do rolamento de rolos nos tamanhos 45, 65 e 75).
- Adaptador de motor fornecido mediante pedido.
Variantes do eixo de entrada:
- Eixo oco chavetado.
- Anel de fixação.
- Eixo oco estriado.
Folga mecânica zero | |
Perda de movimento | <1 arco-minuto |
Número de tamanhos | 6 |
Relações de redução | 29 - 179 |
Torque nominal | 149 Nm a 3.900 Nm |
Torque de aceleração | 335 Nm a 7.610 Nm |
Pico de torque máximo momentâneo | 785 Nm a 24.000 Nm |
Velocidade de entrada | até 6.150 rpm |
Momento fletor máx. | 460 Nm a 14.400 Nm |
Rigidez flexional | até 15.600 Nm/arco-minuto |
Rigidez torcional | até 1.100 Nm/arco-minuto |
Principais fatos
Características do produto
Principais dimensões e massa
Tamanho | Comprimento L [mm] | Diâmetro G [mm] | Diâmetro D [mm] | Diâmetro d1 (1) [mm] | Massa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
A15 | 67 | 140 | 96 | 14 | 6 |
A25 | 81 | 170 | 117 | 22 | 9,5 |
A35 | 98 | 205 | 143 | 30 | 16,5 |
A45 | 112,5 | 205 | 198 | 38 | 30 |
A65 | 150 | 350 | 269 | 55 | 64 |
A75 | 164 | 430 | 313 | 64 | 107 |
Diâmetro G = diâmetro da caixa
Diâmetro D = diâmetro principal da saída
Diâmetro d1 = diâmetro do eixo de entrada
(1) valores máximos, ajustados ao motor do cliente
Principais dados sobre torque e velocidade
Tamanho | Torque de saída nominal (1) [Nm] | Torque de acel. /desacel. [Nm] | Velocidade média de entrada (2) [rpm] | Velocidade máxima de entrada [rpm] | |
---|---|---|---|---|---|
A15 | (i 59, 89) | 149 | 335 | 5600 | 6150 |
A25 | (i 29) | 283 | 721 | 3100 | 4350 |
(i 59...119) | 349 | 4200 | 5050 | ||
A35 | (i 29) | 499 | 1390 | 2500 | 3500 |
(i 59...119) | 668 | 3300 | 3950 | ||
A45 | (i 29) | 1060 | 2910 | 1900 | 2700 |
(i 59...179) | 1390 | 2600 | 3150 | ||
A65 | (i 29) | 1870 | 5130 | 1500 | 2200 |
(i 59...179) | 2570 | 2000 | 2350 | ||
A75 | (i 29) | 3580 | 7610 | 1200 | 1950 |
(i 59...119) | 3900 | 1750 | 2000 |
(1) à velocidade de entrada n1 = 1500 rpm; para A75 (i 29) à velocidade de entrada n1 = 1000 rpm
(2) a 50% de ED
Capacidade do rolamento de saída
Tamanho | Momento fletor máx. permissível [Nm] |
---|---|
A15 | 460 |
A25 | 770 |
A35 | 1350 |
A45 | 3350 |
A65 | 6700 |
A75 | 14400 |
Relações disponíveis
Tamanho | Relações |
---|---|
A15 | 59/89 |
A25 | 29/59/89/119 |
A35 | 29/59/89/119 |
A45 | 29/59/89/119/179 |
A65 | 29/59/89/119/179 |
A75 | 29/59/89/119 |
As especificações técnicas acima se destinam apenas a uma pré-seleção aproximada.
Qual é a capacidade de carga de choque dos redutores de precisão Cyclo®?
Os redutores Servo 100, Servo 6000 e Fine Cyclo podem suportar cargas de choque momentâneas de até 500% do torque nominal.
Quais opções estão disponíveis para redutores de precisão?
Nós oferecemos quase qualquer opção desejada, desde um adaptador de motor até um conjunto que inclui o motor e está pronto para ser montado imediatamente. Entre em contato com seu representante da Sumitomo para mais detalhes.