Fine Cyclo T-Series product gallery

Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série T

Redutor de alta precisão e duplo estágio.

O pré-estágio de engrenagem de dentes retos e três excêntricos fornecem a maior precisão de transmissão, o mínimo de ripples de velocidade e o mínimo de vibração.

Devido ao perfil otimizado das saliências do disco, esse redutor com vibração extremamente baixa atinge uma precisão de transmissão muito alta e fornece um alto grau de eficiência até mesmo na faixa de baixa velocidade.

  • Menos de 0,5 arco-minuto de perda de movimento.
  • Ideal para aplicações de movimentos de deslocamento.
  • Possibilidade de altas velocidades de entrada e saída.
  • Com rolamentos de rolos cônicos integrados na saída.
  • Conexão ao motor com furo chavetado ou sistema de fixação mediante pedido.
  • Adaptador de motor mediante pedido.

Variantes:

  • F2C-T padrão.
  • F2CF-T com flange.

Principais fatos

11 kNm
Torque de aceleração
8460 rpm
Velocidade de entrada
7
Tamanhos disponíveis

Características do produto

1
Movimento suave para aplicações de deslocamento
2
Momentos de inércia muito pequenos
3
Alta eficiência

Produtos relacionados Fine Cyclo®

F4CF-C35
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série C

Redutor de alta precisão com furo oco.

Pico de torque admissível
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
<1 arcmin Lost Motion
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série DA
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
0
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série D

Redutor de alta precisão com a maior densidade de torque em um único estágio.

Pico de torque admissível
417 Nm - 3188 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 119:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
Fine Cyclo DÚA Series by Sumitomo Drive Technologies
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série UA

Redutor de estágio duplo com alta precisão e alta densidade de torque.

Pico de torque admissível
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Relação de redução
60:1 - 283:1
Folga
<0.5 arcmin Lost Motion
FC-A45G
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo FC

Conjunto de redução de alta precisão sem rolamento de saída

Pico de torque admissível
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F1

Unidade com rolamento de rolos de alta capacidade

Pico de torque admissível
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F2

O redutor multiuso de alta precisão

Pico de torque admissível
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F3

Redutor de alta precisão com eixo de saída sólido

Pico de torque admissível
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Relação de redução
29:1 - 179:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento
Fine Cyclo W Series by Sumitomo Drive Technologies
Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série W

Redutor de alta precisão com um furo oco de diâmetro aumentado e pré-estágio integrado.

Pico de torque admissível
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Relação de redução
64:1 - 87:1
Folga
<1 arcmin de perda de movimento