Redutor de Alta Precisão Fine Cyclo® Série A Tipo F3
Redutor de alta precisão com eixo de saída sólido.
Proporciona uma capacidade radial extremamente alta no eixo de saída sólido.
- Menos de 1 arco-minuto de perda de movimento.
- Não requer manutenção durante toda a vida útil.
- Adaptador de motor mediante pedido.
Variantes de eixo de entrada E saída:
- Eixo sólido.
- Eixo oco chavetado.
- Eixo oco estriado.
| Folga mecânica zero | |
| Perda de movimento | <1 arco-minuto |
| Número de tamanhos | 6 |
| Reduções | 29 - 179 |
| Torque nominal | 149 Nm a 3.900 Nm |
| Torque de aceleração | 335 Nm a 7.610 Nm |
| Pico de torque máximo momentâneo | 785 Nm a 24.000 Nm |
| Velocidade de entrada | até 6.150 rpm |
| Carga radial máxima | 17.400 N a 135.000 N |
| Rigidez torcional | até 910 Nm/arco-minuto |
Principais fatos
135
kN
Carga máxima radial no eixo de saída
7610
Nm
Torque de aceleração
910
Rigidez torcional de 910 Nm/arcmin
Características do produto
1
Eixo de saída sólido
2
Alta capacidade de sobrecarga
Pico de torque máximo momentâneo 24.000 Nm.
3
Não requer manutenção durante toda a vida útil
Lubrificado para toda a vida útil para qualquer posição.
Qual é a capacidade de carga de choque dos redutores de precisão Cyclo®?
Os redutores Servo 100, Servo 6000 e Fine Cyclo podem suportar cargas de choque momentâneas de até 500% do torque nominal.
Quais opções estão disponíveis para redutores de precisão?
Nós oferecemos quase qualquer opção desejada, desde um adaptador de motor até um conjunto que inclui o motor e está pronto para ser montado imediatamente. Entre em contato com seu representante da Sumitomo para mais detalhes.